ZHCUCD5A August 2024 – September 2024
TS3USB221A-Q1 USB 2.0 数据 MUX/OE 引脚配置错误。这会导致通过 Type-C 端口进行的传统充电握手和固件更新无法正常运行。要解决该问题,请将 R41 的底部焊盘 (/OE) 与 C58 的顶部焊盘 (GND) 短接。
图 4-1 TS3USB221A-Q1 /OE 输入校正当配置为 DRP 系统时,必须在 CSN/OUT 和 Type-C 插口之间将一个 100Ω 电阻器与 NFET 负载开关并联。所需的电阻是容差为 ±5% 且额定功率为 0.25W 的 100Ω。用户可以将该电阻器安装为 EVM 上的 R8。
J2 的引脚 1 丝印标签被错误地标记为 IRQ2。
图 4-3 J2 IRQ2 丝印错误EEPROM 和 TSENSE 的丝印标签反了。板载 EEPROM I2C1 上拉电阻为第 3 行和第 4 行(引脚5-6 和 7-8),TMP75B-Q1 I2C1 上拉电阻为第 1 行和第 2 行(引脚 1-2 和 3-4)。
图 4-4 J8 丝印错误