ZHCUCD5A
August 2024 – September 2024
1
1.1
商标
说明
开始使用
特性
应用
7
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
EVM 连接
2.2
设置
2.3
接头信息
2.4
跳线信息
3
软件
3.1
软件说明
4
其他信息
4.1
已知硬件或软件限制
5
硬件设计文件
5.1
原理图
5.2
PCB 布局
5.3
物料清单 (BOM)
6
修订历史记录
7
商标
特性
充电功率高达 65W
易于使用的 GUI,附带预配置的固件,可用于配置器件
Type-C 端口的 VBUS 和 CCx 测试点可用于监控 PD 流量
用于 EEPROM 编程和系统遥测的 MCU
USB1064
USB Type-C DP 交替模式 10Gbps 转接驱动器交叉点开关
所有系统可配置引脚的跳线配置