ZHCUCD5A
August 2024 – September 2024
1
1.1
商标
说明
开始使用
特性
应用
7
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
EVM 连接
2.2
设置
2.3
接头信息
2.4
跳线信息
3
软件
3.1
软件说明
4
其他信息
4.1
已知硬件或软件限制
5
硬件设计文件
5.1
原理图
5.2
PCB 布局
5.3
物料清单 (BOM)
6
修订历史记录
7
商标
2.2
设置
运行所需的项目:
TPS25763-Q1 具有降压/升压稳压器的汽车级单端口 USB Type-C 交替模式电力输送控制器
数据表
TPS25763Q1EVM
TPS257XX-Q1-GUI
5.5V 至 18V、+70W 直流电源
USB 3.x USB-C 电缆
DisplayPort 转 DisplayPort 电缆
USB Type-A 转 USB Micro-B 电缆
具有 USB 2.0 功能的笔记本电脑
支持 DisplayPort 的监视器