ZHCUCD5A August   2024  – September 2024

 

  1.   1
    1. 1.1 商标
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   7
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 连接
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
  10. 4其他信息
    1. 4.1 已知硬件或软件限制
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6修订历史记录
  13. 7商标

接头信息

J11 和 J9 I2C 连接器

这些连接器配置为允许 Total Phase Aardvark 或 USB2ANY 直接连接到 EVM。通过在 J10 上连接跳线,可以将一条或多条 I2C 总线连接到这些连接器。建立此连接时,必须通过安装跳线来选择 SCL1/2 和 SDA1/2。

  • I2C1 连接到 TPS25763-Q1 的 I2C 控制器和 TIVA MCU
  • I2C2 连接到 TPS25763-Q1 的 I2C2(取决于 EVM 配置)和 TIVA MCU
TPS25763Q1EVM J11 Aardvark 连接器、J9 USB2ANY 连接器图 2-1 J11 Aardvark 连接器、J9 USB2ANY 连接器
表 2-2 J11 Aardvark 连接器
引脚编号 引脚/跳线 说明
1 J10 1:2 I2C_SCL1 在 EVM 上 2 种可能的 I2C 连接之间进行选择。I2C1 连接到 TPS25763-Q1 的 I2C 控制器。I2C2 连接到 TPS25763-Q1 的 I2C 目标(取决于 EVM 配置)。
3:4 I2C_SCL2
2 GND 参考接地。
3 J10

5:6

I2C_SDA1 在 EVM 上 2 种可能的 I2C 连接之间进行选择。I2C1 连接到 TPS25763-Q1 的 I2C 控制器。I2C2 连接到 TPS25763-Q1 的 I2C 目标(取决于 EVM 配置)。
7:8 I2C_SDA2
4 Aard1_5V 来自 Aardvark 连接的 5V 电源。不在 EVM 上使用,但调试中可能会使用。
5 无连接
6 Aard1_5V 来自 Aardvark 连接的 5V 电源。不在 EVM 上使用,但调试中可能会使用。
7 无连接
8 无连接
9 无连接
10 GND 参考接地。
表 2-3 J9 USB2ANY 连接器
引脚编号 引脚/跳线 说明
1 无连接
2 无连接
3 无连接
4 无连接
5 无连接
6

GND

7 无连接

8

无连接

9

J10 1:2 I2C_SCL1 在 EVM 上 2 种可能的 I2C 连接之间进行选择。I2C1 连接到 TPS25763-Q1 的 I2C 控制器。I2C2 连接到 TPS25763-Q1 的 I2C 目标(取决于 EVM 配置)。

3:4

I2C_SCL2
10 J10

5:6

I2C_SDA1 在 EVM 上 2 种可能的 I2C 连接之间进行选择。I2C1 连接到 TPS25763-Q1 的 I2C 控制器。I2C2 连接到 TPS25763-Q1 的 I2C 目标(取决于 EVM 配置)。
7:8 I2C_SDA2