ZHCUCD5A August   2024  – September 2024

 

  1.   1
    1. 1.1 商标
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   7
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 连接
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接头信息
    4. 2.4 跳线信息
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
  10. 4其他信息
    1. 4.1 已知硬件或软件限制
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6修订历史记录
  13. 7商标

跳线信息

J3 TVSP 跳线

此跳线为 TPS25763-Q1 选择引导模式和 I2C 地址。

TPS25763Q1EVM J3 TVSP 跳线图 2-2 J3 TVSP 跳线

有关选择说明,请参阅 TPS25763-Q1 具有降压/升压稳压器的汽车单端口 USB Type-C 交替模式电力输送控制器数据表中的 RTVSP 配置设置 表。

表 2-4 TVSP 选择
引脚 名称 说明
开路 SEL0 EEPROM 引导。I2C 地址 0x22。3.3V 逻辑电平
1:2 SEL1 MCU 引导。I2C 地址 0x23。3.3V 逻辑电平
3:4 SEL2 EEPROM 引导。I2C 地址 0x22。1.8V 逻辑电平
5:6 SEL3 MCU 引导。I2C 地址 0x23。1.8V 逻辑电平
7:8 SEL4 EEPROM 引导。I2C 地址 0x23。3.3V 逻辑电平
09:10 SEL5 MCU 引导。I2C 地址 0x22。3.3V 逻辑电平
11:12 SEL6 EEPROM 引导。I2C 地址 0x23。1.8V 逻辑电平
13:14 SEL7 MCU 引导。I2C 地址 0x22。1.8V 逻辑电平
15:16 SEL8 固件更新模式

J15 电源控制

该跳线用于禁用或选择电路板的电源。

TPS25763Q1EVM J15 电源控制图 2-3 J15 电源控制
表 2-5 J15 电源控制
引脚标签说明
1-25V EN启用降压稳压器以生成 VCC5V
3-45V-LDO将 LDO_5V 连接至 VCC5V
5-63V3 1V1EN启用 LDO 以为 MCU 生成 VCC3V3 和 VCC1V1

J8 I2C 连接跳线

此跳线块可扩展 TPS2573DQ1 的 I2C1 连接。该跳线可以连接到 I2C 温度传感器和 EEPROM。由于 I2C 总线可以支持多个目标,TI 建议连接所有引脚。

TPS25763Q1EVM J8 I2C 连接跳线图 2-4 J8 I2C 连接跳线
表 2-6 J8 I2C 连接跳线
引脚 标签 说明
1-2 和 3-4 LM75 温度检测 将 TPS25763-Q1 的 I2C1 总线连接到 LM75 温度传感器
4-5 和 7-8 EEPROM 将 TPS25763-Q1 的 I2C1 总线连接到板载 EEPROM

J4 NTC 选择跳线

J4 接头用于验证热折返功能。NTC 引脚检测外部 NTC 电路的电压。该引脚可以连接到热敏电阻(NTC 或 PTC)分压器,用户也可以直接将外部电压施加到 NTC 接触引脚,无需任何跳线。组装在 EVM 上的热敏电阻具有正温度系数 (PTC)。

TPS25763Q1EVM J4 NTC 选择跳线图 2-5 J4 NTC 选择跳线
表 2-7 J4 NTC 选择跳线
引脚标签说明
1:2PTC

分频器[divider]

将 PTC 电阻分压器连接到 TPS25763-Q1 NTC 引脚

开路

开路

将直流电压电源连接到 NTC 引脚以模拟温度变化

J7 TMP75B-Q1 警报连接跳线

J7 跳线可用于测试 I2C 控制型温度传感器的功能,作为 NTC/PTC/电阻分压器电路的替代方案。温度反馈可通过 I2C 提供,也可以将 ALERT 信号直接连接到 TPS2673-Q1 NTC 引脚。

TPS25763Q1EVM J7 TMP75B-Q1 警报连接跳线图 2-6 J7 TMP75B-Q1 警报连接跳线
表 2-8 J7 TMP75B-Q1 警报连接跳线
引脚说明
1:2将 TMP75B-Q1 引脚的低电平有效输出连接到 IRQ1 引脚(TPS25763-Q1 的 GPIO9)
3:4将 TMP75B-Q1 警报引脚的反相(高电平有效)输出连接到 TPS25763-Q1 的 NTC 引脚
5:6将 TMP75B-Q1 警报引脚的低电平有效输出连接到 TPS25763-Q1 的 NTC 引脚

J23、J5、J6、J19、J16、J17 电源选择跳线

控制给定外设电路是由 VCC3V3(外部 LDO)还是 LDO_3V3(TPS25763-Q1 的内部 LDO)供电。这样,用户就可以评估系统是否需要外部 3.3V 电源。此外,通过移除所有电源选择跳线,可以更好地测量 TPS25763-Q1 的效率。

J21、J20、J22、J1、J2 DisplayPort 多路复用器配置跳线

决定 TUSB1064 是由 TPS25763-Q1 通过 GPIO 信号还是 I2C 命令进行控制。可启用或禁用多路复用器 I2C 功能,然后可以在多路复用器和 PD 控制器之间进行适当的信号路由。如果禁用了多路复用器 I2C 功能,则其余跳线应设置用于 GPIO 控制。同样,如果启用了多路复用器 I2C 功能,则其余跳线应设置用于 I2C 控制。

TPS25763Q1EVM DisplayPort 多路复用器配置跳线图 2-7 DisplayPort 多路复用器配置跳线
表 2-9 DisplayPort 多路复用器配置跳线
跳线 标签 说明
J21 DISABLE 禁用 I2C 控制
ENABLE 启用 I2C 控制
J20 SCL 多路复用器引脚 21 连接到 I2C1 时钟信号
FLIP 多路复用器引脚 21 连接到 FLIP IO 信号
J22 SDA 多路复用器引脚 22 连接到 I2C1 数据信号
CTL0 多路复用器引脚 22 连接到 CTL0 IO 信号
J1 CTL1 TPS25763-Q1 GPIO9 配置为 CTL1 信号
IRQ1 TPS25763-Q1 GPIO9 配置为 IRQ1 信号
J2 FLIP TPS25763-Q1 GPIO1 配置为 FLIP 信号
IRQ1 TPS25763-Q1 GPIO1 配置为 IRQ2 信号。

J18 !USB2.0 数据跳线

如果系统不需要 USB2.0 数据(仅充电),则安装该跳线。这并不影响 DisplayPort over USB-C 功能。安装此跳线会使 Type-C 连接器的 D+/D- 通过 TS3USB221A-Q1 路由到 TPS25763-Q1,从而启用 BC1.2 等传统充电算法。

TPS25763Q1EVM !USB2.0 数据跳线图 2-8 !USB2.0 数据跳线
引脚 说明
1:2 USB2.0 数据不会传递到上行端口。Type-C 插口的 D+/D- 路由到 TPS25763-Q1 以提供传统充电握手功能。
开路 USB2.0 数据会传递到上行端口 J29。除非在上行端口中实施,否则不提供传统充电兼容性。