ZHCUC72 July 2024 DRV81004-Q1 , DRV81008-Q1 , DRV81080-Q1 , DRV81602-Q1 , DRV81620-Q1
DRV81xxx-Q1 EVM 通过 USB-A 转 Micro-USB 电缆连接至本地计算机 USB 端口。3.3V LDO 从为微控制器供电的 USB 5V 电源在 EVM 上生成 3.3V 电压轨。J8 端子可用于提供器件的电源电压 (VM)。由 Vm 供电的另一个 3.3V LDO 会生成 EVM 中器件所需的 VDD。某些 EVM 需要跳线配置来将器件连接到相应的电源轨。操作前请务必验证跳线配置。