ZHCUC72 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 接头信息
    2. 2.2 连接器和跳线信息
    3. 2.3 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 Web GUI 访问或本地 GUI 安装
    3. 3.3 将 EVM 连接到 GUI
    4. 3.4 GUI 概述
      1. 3.4.1 低侧驱动器:DRV81004-Q1 和 DRV81008-Q1
      2. 3.4.2 高侧驱动器:DRV81080-Q1
      3. 3.4.3 可配置 HS/LS:DRV81602-Q1、DRV81242-Q1 和 DRV81620-Q1
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标

软件设置

  1. 从 MSP430 FET 驱动器安装 TI MSP430 USB 驱动程序。
    1. 点击第一个驱动程序下载链接 ti_msp430driver_setup_1.0.1.1-windows.zip | Windows 安装程序。
    2. 请在系统提示时使用 myTI 凭据登录,并提供要求的信息。只要符合美国政府出口许可要求,系统就会立即自动允许访问下载内容。
    3. 点击“下载”按钮,将安装程序下载到您的 PC。
    4. 双击下载的 zip 文件,然后双击 .exe 文件运行安装程序。完成安装以在 PC 上安装使用 EVM 所需的 USB 驱动程序。
      1. 请遵循使用敏感电子产品以及高压和高电流硬件的适当安全预防措施。
      2. 电源时序:必须首先在 EVM 和计算机之间插入 USB 电缆。然后打开 EVM 的电源。在连接 USB 电缆之前为 EVM 外部工作台电源供电,可能会导致 USB 器件无法正常启动,并导致驱动程序错误。
      3. 将工作台电源设置为 <=40V,并根据电机的适当要求设置电流限值。