ZHCUC72 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 接头信息
    2. 2.2 连接器和跳线信息
    3. 2.3 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 Web GUI 访问或本地 GUI 安装
    3. 3.3 将 EVM 连接到 GUI
    4. 3.4 GUI 概述
      1. 3.4.1 低侧驱动器:DRV81004-Q1 和 DRV81008-Q1
      2. 3.4.2 高侧驱动器:DRV81080-Q1
      3. 3.4.3 可配置 HS/LS:DRV81602-Q1、DRV81242-Q1 和 DRV81620-Q1
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标

物料清单 (BOM)

表 4-1 物料清单 (DRV81602-Q1EVM)

位号

数量

值

说明

封装

器件型号

制造商

C1

1

0.068uF

电容,陶瓷,0.068uF,100V,+/-10%,X7R,1206

1206

12061C683KAT2A

AVX

C2

1

10µF

10µF ±20% 25V 陶瓷电容器 X5R 0603(公制 1608)

FP-ZRB18AR61E106ME01L_0603-MFG

ZRB18AR61E106ME01L

Murata Electronics

C3、C4

2

陶瓷电容器通用 1uF ±10% 50V X7R 0603

FP-0603-L_1_6_0_15-W_0_8-IPC_C

UMK107AB7105KA-T

Taiyo Yuden

C5、C10

2

100nF

电容,陶瓷,0.1UF,50V,X7R,0603

FP-885012206095-MFG

885012206095

Würth Elektronik

C6、C15、C21、C25、C32、C33、C34、C36、C46、C48、C50、C52、C53、C54

14

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,50V,+/-10%,X7R,0603

0603

885012206095

Wurth Elektronik

C7

1

22uF

电容器,陶瓷,22µF,10V,+/-20%,X5R,0805

0805_150

885012107011

Wurth Elektronik

C8、C11

2

10nF

电容,陶瓷,10000PF,50V,X7R,0603

FP-CC0603-DA-MFG

CC0603KPX7R9BB103

YAGEO

C9

1

100nF

0.1µF ±10% 10V 陶瓷电容器 X7R 0402(公制 1005)

FP-885012205018_0402-MFG

885012205018

Wurth Electronics

C12、C16

2

1000pF

电容,陶瓷,1000PF,50V,X7R,0603

FP-C0603C-CF-MFG

C0603C102J5RACAUTO

KEMET

C13、C14

2

150uF

电容器,铝制,150uF,50V,+/-20%,0.18Ω,AEC-Q200 2 级,SMD

SM_RADIAL_G

EEE-FK1H151P

Panasonic

C20

1

4.7µF

4.7µF ±20% 10V 陶瓷电容器 X5R 0603(公制 1608)

FP-885012106012_0603-MFG

885012106012

Wurth Electronics

C22、C24

2

33pF

33pF ±5% 50V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0402(公制 1005)

FP-885012005058_0402-MFG

885012005058

Wurth Electronics

C23、C41、C59

3

1nF

1000pF ±5% 100V 陶瓷电容器 C0G,NP0 0603(公制 1608)

FP-885012006085_0603-MFG

885012006085

Wurth Electronics

C26、C27、C42、C43、C44、C45

6

10pF

电容,陶瓷,10pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0402

0402

885012005055

Wurth Elektronik

C28、C30、C47

3

0.22uF

电容,陶瓷,0.22uF,16V,+/-10%,X7R,0603

0603L

885012206048

Wurth Elektronik

C29、C49

2

470nF

0.47µF ±10% 16V 陶瓷电容器 X7R 0603(公制 1608)

FP-885012206050_0603-MFG

885012206050

Wurth Electronics

C31、C51

2

10µF

铝制聚合物电容器,10µF,10V,5.5mmV 芯片 WCAP-PSLP 系列寿命 2000h +105°C

FP-875105240001_SMT_CAP_4MM3_4MM3-MFG

875105240001

Wurth Electronics

C35、C40

2

1uF

电容,陶瓷,1uF,16V,+/-10%,X7R,0603

0603

885012206052

Wurth Elektronik

C37、C39

2

0.01uF

电容,陶瓷,0.01uF,16V,+/-10%,X7R,0603

0603

885012206040

Wurth Elektronik

C38

1

2.2uF

电容,陶瓷,2.2μF,16V,±20%,X5R,0603

0603

885012106018

Wurth Elektronik

C55、C56

2

0.01uF

电容,陶瓷,0.01µF,100V,+/-10%,X7R,0603

0603

885012206114

Wurth Elektronik

D1

1

红色超高亮

LED,红色超高亮,SMD

WL-SMCW_RED

150060SS75000

Wurth Elektronik

D2

1

绿色

LED,绿色,SMD

WL-SMCW_GREEN

150060VS75000

Wurth Elektronik

D5、D6、D8、D10、D11、D12、D13、D14、D15、D16、D17、D18、D19

13

SMD 单色芯片 LED、WL-SMCW、亮绿色

0805_A

150080VS75000

Wuerth Elektronik

D20

1

2.7V

二极管,齐纳,2.7V,500mW,SOD-123

SOD-123

MMSZ4682-E3-08

Vishay-Semiconductor

F1

1

保险丝,3A,32VAC/VDC,SMD

1206

0466003.NR

Littelfuse

FID1、FID2、FID3

0

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

Fiducial10-20

不适用

不适用

H1、H2、H3、H4

4

Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明

Bumpon_SJ5003Transparent

SJ-5303 (CLEAR)

3M

J1、J2、J14、J15、J16、J17、J20、J21、J22、J23、J26、J27、J28、J29

14

接头,100mil,2x1,镀金,TH

Samtec_HTSW-102-07-G-S

HTSW-102-07-G-S

Samtec

J4、J5、J18、J19、J24、J25

6

连接器;端子块;PCB;螺钉;4;5.08mm;前端;24-14 AWG;16A;250V;焊接

FP-1888700_HDR4-MFG

1888700

Phoenix Contact

J6

1

接头,2.54mm,3x1,金,TH

WURTH_61300311121

61300311121

Wurth Elektronik

J7

1

接头,2.54mm,10x2,锡,TH

SULLINS_PEC10DAAN

PEC10DAAN

Sullins Connector Solutions

J8

1

2 位,线至板,端子块,与板齐平,0.250" (6.35mm),穿孔

FP-691250610002_CONN_TERM_BLOCK2-MFG

691250610002

Wurth Electronics

J9、J10

2

接头,2.54mm,7x2,金,TH

Wurth_61301421121

61301421121

Wurth Elektronik

J11

1

连接器 Micro USB 2.0 AB 型 RCP 5 位 0.65mm 焊接 RA SMD 5 端子 1 端口 T/R

FP-629105150921_CONN_PTH_USB_8MM0_5MM6-MFG

629105150921

Wurth Electronics

J12、J13

2

101 系列 - 5.00mm 水平接入模块,带压力钳 WR-TBL,2 引脚

691101710002

691101710002

Wurth Elektronik

L1、L2

2

140Ω

铁氧体磁珠,140Ω(100MHz 时),0.55A,0603

0603L

742792621

Wurth Elektronik

L3

1

1uH

电感器,屏蔽鼓芯,铁氧体,1uH,24A,0.0012Ω,SMD

WE-HCC_1210

7443320100

Wurth Elektronik

LBL1

1

热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷

Label_650x200

THT-14-423-10

Brady

LBL2

0

适用于 3 英寸芯标签打印机的耐恶劣环境多用途聚酯标签 - 0.375" x 0.375",白色

Label_375x375

THT-14-423-10

Brady

R1

1

100

100Ω ±5% 0.2W,1/5W 片上电阻 0603(公制 1608),汽车 AEC-Q200,防潮,可承受脉冲,厚膜

FP-SG73S1JTTD101J_0603-MFG

SG73S1JTTD101J

KOA Speer

R3、R4、R45、R47、R48、R49、R62、R63、R68、R80、R81、R82、R83、R84、R85、R86、R87、R88

18

0、330

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603,电阻,330,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603L

CRCW06030000Z0EA

Vishay-Dale

R9、R37、R64、R65、R66、R67

6

10

厚膜电阻器 0402 10Ω ±1% 0.125W

FP-560050310009_0402-MFG

560050310009

Wurth Electronics

R18、R19、R57

3

47k

电阻,47k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW040247K0JNED

Vishay-Dale

R30、R31、R32、R39、R40、R41、R51、R52、R53、R54

10

10k

电阻,10k,5%,0.1W,0603

0603L

RC0603JR-0710KL

Yageo

R43

1

4.99k

电阻,4.99k,1%,0.1W,0603

0603L

CRCW06034K99FKEAC

Vishay-Dale

R55、R60

2

220k

电阻,220k,1%,0.0625W,0402

0402

RC0402FR-07220KL

Yageo America

R56

1

240k

电阻,240k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW0402240KFKED

Vishay-Dale

R58

1

470

电阻,470,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-07470RL

Yageo

R59

1

560

电阻,560,5%,0.1W,0603

0603

RC0603JR-07560RL

Yageo

R61

1

150k

电阻,150k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW0402150KFKED

Vishay-Dale

R72、R75

2

27

电阻,27,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402L

CRCW040227R0JNED

Vishay-Dale

R76

1

1.40k

电阻,1.40k,1%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402L

CRCW04021K40FKED

Vishay-Dale

R77

1

1.0Meg

电阻,1.0M,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402L

CRCW04021M00JNED

Vishay-Dale

R78

1

33k

电阻,33k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402S

CRCW040233K0JNED

Vishay-Dale

R90、R91、R92、R93、R94、R95、R96

7

100

电阻,100,1%,0.063W,0402

0402S

RC0402FR-07100RL

Yageo America

R97

1

91.0k

电阻,91.0k,0.1%,0.1W,0603

0603L

RG1608P-913-B-T5

Susumu Co Ltd

R98

1

10.0k

电阻,10.0k,0.1%,0.1W,0603

0603L

RG1608P-103-B-T5

Susumu Co Ltd

D3

1

LED 红色 CLEAR 0805 SMD

FP-150080SS75000-MFG

150080SS75000

S1

1

触控开关 SPST-NO 顶部驱动表面贴装

FP-430481025816_SMT_SW_6MM2_6MM2-MFG

430481025816

Wurth Electronics

SH-J1、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9、SH-J10、SH-J11、SH-J12、SH-J19、SH-J22、SH-J23、SH-J24、SH-J25、SH-J26、SH-J27、SH-J28、SH-J29、SH-J31、SH-J32、SH-J33、SH-J34、SH-J35、SH-J36

23

分流器,2.54mm,金,黑色

Wurth_60900213421

60900213421

Wurth Elektronik

TP1、TP35

2

测试点,通用,黑色,TH

Keystone5011

5011

Keystone Electronics

TP2、TP4、TP6、TP7、TP8、TP9、TP10、TP11、TP12、TP13、TP14、TP15、TP16、TP17、TP18、TP40、TP41、VM

18

测试点,通用,红色,TH

Keystone5010

5010

KeyStone Electronics,Keystone

TP3、TP5

2

测试点,通用,白色,TH

Keystone5012

5012

Keystone Electronics

TP20、TP21、TP22、TP23、TP24、TP25、TP26、TP27、TP28

9

测试点,微型,白色,TH

Keystone5002

5002

Keystone Electronics

TP36

1

测试点,微型,橙色,TH

Keystone5003

5003

Keystone Electronics

TP37、TP38、TP39

3

1mm 非绝缘短路插头,10.16mm 间距,TH

Harwin_D3082-05

D3082-05

Harwin

U1

1

20MHz 混合信号微控制器,具有 256KB 闪存、18432 B SRAM 和 74 GPIO,-40°C 至 85°C,100 引脚 QFP (PZ),绿色(符合 RoHS 标准,无锑/溴)

PZT0100A_N

MSP430F5338IPZ

德州仪器 (TI)

U2

1

16 位超低功耗微控制器,128KB 闪存,8KB RAM,USB,12 位 ADC,2 个 USCI,32 位硬件乘法器,RGC0064B (VQFN-64)

RGC0064B

MSP430F5528IRGCT

德州仪器 (TI)

U3

1

500mA、可调节、低静态电流、低噪声、高 PSRR、单路输出 LDO 稳压器、DRB0008A (VSON-8)

DRB0008A

TPS73533DRBR

德州仪器 (TI)

U4

1

超低静态电流稳压器,8 引脚窄体 SOIC,无铅

D0008A_N

LM9036M-3.3/NOPB

德州仪器 (TI)

U5

1

适用于汽车继电器、照明和电机控制的 8 通道可配置低侧和高侧驱动器

PWP0024T-MFG

DRV81602HTSSOP

德州仪器 (TI)

U6

1

用于高速数据接口的低电容、2 通道 +/-15kV ESD 保护阵列,DRY0006A (USON-6)

DRY0006A

TPD2E001DRYR

德州仪器 (TI)

Y1

1

振荡器,4MHz,700ppm,39pF,SMD

MuRata_CSTNR

CSTNR4M00GH5L000R0

MuRata

Y2

1

晶振,32.768kHz,12.5pF,SMD

XTAL_MS3V-T1R

MS3V-T1R 32.768KHZ +/-20PPM 12.5PF

Micro Crystal AG