ZHCUC72 July 2024
DRV81xxx-Q1 系列器件旨在驱动低侧和高侧负载。下一节介绍了必须如何配置每个 EVM 以驱动所需负载。
图 2-2 DRV81004-Q1 跳线配置J1:将 3.3V 连接至 VDD。
DRV81004-Q1 具有四个低侧开关输出。负载必须相应地连接在蓝色输出端子 OUT0-OUT3 上。
图 2-3 DRV81008-Q1 跳线配置DRV81008-Q1 具有八个低侧开关输出。负载必须相应地连接在蓝色输出端子 OUT0-OUT7 上。
图 2-4 DRV81080-Q1 跳线配置DRV81080-Q1 具有八个高侧开关输出。负载必须相应地连接在蓝色输出端子 OUT0-OUT7 上。
图 2-5 DRV81602-Q1 跳线配置DRV81602-Q1 具有六个可配置输出,可用作高侧开关或低侧开关。如果将输出用作高侧开关,则需要接入黄色 跳线并将负载从 OUTx_S 连接到 GND。如果驱动低侧负载,则需要接入紫色跳线并将相应的负载从 OUTx_S 连接到 VM。如果将输出用作低侧开关,则需要接入紫色 跳线并将负载从 OUTx_D 连接到 VM。
图 2-6 DRV81242-Q1 跳线配置DRV81242-Q1 具有两个可配置输出,可用作高侧开关或低侧开关。如果将输出用作高侧开关,则需要接入黄色 跳线并将负载从 OUTx_S 连接到 GND。如果驱动低侧负载,则需要接入紫色跳线并将相应的负载从 OUTx_S 连接到 VM。如果将输出用作低侧开关,则需要接入紫色 跳线并将负载从 OUTx_D 连接到 VM。
图 2-7 DRV81620-Q1 跳线配置DRV81620-Q1 具有六个可配置输出,可用作高侧开关或低侧开关。如果将输出用作高侧开关,则需要接入黄色 跳线并将负载从 OUTx_S 连接到 GND。如果驱动低侧负载,则需要接入紫色跳线并将相应的负载从 OUTx_S 连接到 VM。如果将输出用作低侧开关,则需要接入紫色 跳线并将负载从 OUTx_D 连接到 VM。
所有 EVM 都需要一个 VDD 电源来实现数字逻辑。一些可配置的高侧开关驱动器需要放置跳线,以提供额外的电源。有关器件和跳线要求的说明,请参阅下表。
| 器件 | 跳线 | 说明 |
|---|---|---|
| DRV81004 | J1 | 将 3.3V 连接至 VDD |
| DRV81008 | J1 | 将 3.3V 连接至 VDD |
| DRV81080 | J1 | 将 3.3V 连接至 VDD |
| J3 | 将 VM 连接到 VM1 | |
| J4 | 将 VM 连接到 VM2 | |
| DRV81602 | J1 | 将 3.3V 连接至 VDD |
| DRV81242 | J1 | 将 3.3V 连接至 VDD |
| J18 | 将 VM 连接至 VM_HS | |
| DRV81620 | J1 | 将 3.3V 连接至 VDD |