ZHCUC72 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 接头信息
    2. 2.2 连接器和跳线信息
    3. 2.3 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 Web GUI 访问或本地 GUI 安装
    3. 3.3 将 EVM 连接到 GUI
    4. 3.4 GUI 概述
      1. 3.4.1 低侧驱动器:DRV81004-Q1 和 DRV81008-Q1
      2. 3.4.2 高侧驱动器:DRV81080-Q1
      3. 3.4.3 可配置 HS/LS:DRV81602-Q1、DRV81242-Q1 和 DRV81620-Q1
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标

将 EVM 连接到 GUI

EVM 硬件设置和 GUI 安装已完成,现在可以将 EVM 连接到 GUI。以下步骤概述了如何将 EVM 连接到 GUI:

  • 在 EVM 连接到 PC 的情况下,打开 GUI。GUI 的主页或登录页面如图 3-2 所示。
DRV81008-Q1EVM, DRV81602-Q1EVM, DRV81242-Q1EVM,  GUI 登录页面图 3-2 GUI 登录页面
  • 依次点击 File -> Program Device,使用最新软件对 EVM 进行编程(请参阅图 3-3)。用户需要在首次设置 EVM 时完成此操作,因为自 EVM 初始编程后可能已发布软件更新。
DRV81008-Q1EVM, DRV81602-Q1EVM, DRV81242-Q1EVM,  编程器件图 3-3 编程器件
  • 从 EVM 的六个选项中选择合适的 GUI 型号(请参阅图 3-4)。
DRV81008-Q1EVM, DRV81602-Q1EVM, DRV81242-Q1EVM,  EVM 选择图 3-4 EVM 选择
  • GUI 会尝试连接到 EVM。成功连接后,GUI 会显示以下内容。如果没有成功连接,请按照节 2.3中的步骤再次检查步骤是否正确。
DRV81008-Q1EVM, DRV81602-Q1EVM, DRV81242-Q1EVM,  GUI 连接成功图 3-5 GUI 连接成功
  • 成功连接后,点击 Quick Start 打开 Features 部分下的 Channel Config 页面,从而打开主控制页面。
  • GUI 设置现已完成。下一节概述了 GUI 以及如何使用 GUI 来控制 EVM。