ZHCUC72 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 接头信息
    2. 2.2 连接器和跳线信息
    3. 2.3 硬件设置
  9. 3软件
    1. 3.1 软件设置
    2. 3.2 Web GUI 访问或本地 GUI 安装
    3. 3.3 将 EVM 连接到 GUI
    4. 3.4 GUI 概述
      1. 3.4.1 低侧驱动器:DRV81004-Q1 和 DRV81008-Q1
      2. 3.4.2 高侧驱动器:DRV81080-Q1
      3. 3.4.3 可配置 HS/LS:DRV81602-Q1、DRV81242-Q1 和 DRV81620-Q1
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 已知硬件或软件问题
    2. 5.2 商标

已知硬件或软件问题

如果 EVM 未连接到 GUI,请通读此常见问题解答:[常见问题解答] 为什么我的电机驱动器 EVM 无法连接到 GUI?。

在 EVM 的 Rev A 上,10uF VM 电容器(DRV81602-Q1 上的 C2)的额定电压仅为 25V,但电机驱动器的额定电压为 40V。对 EVM 应用超过 24V 的电压可能会导致该电容器快速拆卸。可以从 EVM 上移除这个电容器,而不会影响器件的功能。

在 EVM 的 Rev A 上,输入保险丝 F1 的额定电压为 32V。如果施加大于 32V 的电压,即使在额定电流条件下,该保险丝也会熔断。将 VM 连接到保险丝之后的 VM 测试点以绕过该保险丝。