ZHCUC55 July   2024 AM67 , AM67A , TDA4AEN-Q1 , TDA4VEN-Q1

 

  1.   1
  2. 1摘要
  3.   商标
  4. 2功耗的组成
  5. 3如何使用此工具
    1. 3.1 用例
  6. 4结果表
    1. 4.1 一些特定的预载用例结果
      1. 4.1.1 仅限 ARM
      2. 4.1.2 超集
      3. 4.1.3 300 万像素前置摄像头
  7. 5修订历史记录

300 万像素前置摄像头

最后,器件视觉分析功能的代表用例 - 前置摄像头输入通过深度学习算法运行。

器件负载情况如下表所示。

表 4-7 计算器件配置
内核 频率 利用率
A53 CPU 1250 50%
A53 CPU 1250 50%
A53 CPU 1250 50%
A53 CPU 1250 50%
C7x 912.5 50%
MMA 912.5 50%
C7x 912.5 0%
MMA 912.5 100%
R5F 800 60%
R5F 800 40%
R5F 800 40%
双 DSS7UL + DSI + OLDI wrap 320 0%
GPU BXS4-64-256KB DUST AM67 720 0%
GPU BXS4-64-256KB Rascal AM67 720 0%
GPU BXS4-64-256KB Wrap AM67 720 0%
VPAC3L 600 90%
DMPAC 300 61%
WAVE521CL 视频编解码器 500 50%
CSI_RX 720 25%
CSI_RX 720 0%
CSI_RX 720 0%
CSI_RX 720 0%
CSI_TX 720 25%
CPSW3x 250 25%
PCIE_G3 4L 500 0%
USB2 控制器 125 0%
USB3P0TCx1 125 0%
LP/DDR4-32 PHY 3733 933.25 100%
EMMC 4 250 0%
EMMC 4 250 0%
EMMC 8 250 26%
GPMC_ELM 166.67 0%
串行器/解串器 10G 通用 禁用 0%
串行器/解串器 10G 通道 unused 0%
串行器/解串器 10G 通用 禁用 0%
串行器/解串器 10G 通道 unused 0%

器件的热功耗如下表所示。

表 4-8 计算热功耗
Tj [C] 漏电功耗 [mW] 动态功耗 [mW] 总功耗 [mW]
125 2785 4957 7342
120 2442 4957 6999
115 2129 4957 6686
110 1867 4957 6424
105 1615 4957 6172
100 1403 4957 5960
95 1231 4957 5788
90 1060 4957 5617
85 909 4957 5466
80 784 4957 5341
75 668 4957 5225
50 311 4957 4868
25 144 4957 4701
0 78 4957 4635
-20 57 4957 4614
-40 46 4957 4603