ZHCUC43A June 2024 – April 2025
本节使用 BQ41Z50 评估模块来重点介绍 IT-DZT 在动态负载下的优势。电池的特性如下表所示。这些参数对于配置电量监测计(如前面几节中所述)至关重要。
| 电芯类型 | 锂离子 |
|---|---|
| 设计容量 | 4680mAh |
| 充电电压 | 4430mV |
| 端子电压 | 3000mV |
| 设计电压 | 3860mV |
下表显示了该实现方案的 Data Memory 配置。这些参数可确保准确的电量监测和 IT-DZT 功能。
| [Gas Gauging][Current Thresholds][Dsg Current Threshold] | 100mA |
| [Gas Gauging][Current Thresholds][Chg Current Threshold] | 50mA |
| [Gas Gauging][IT Cfg][Term Voltage] | 8100mV |
| [Settings][Manufacturing][Mfg Status Init] | 18 |
| [Advanced Charge Algorithm][Termination Config][Charge Term Taper Current] | 269mA |
| [Gas Gauging][Design][Design Capacity mAh] | 4680mAh |
| [Gas Gauging][Design][Design Voltage] | 11580mV |
| [Gas Gauging][Design][Design Capacity cWh] | 5419cWh |
| [Gas Gauging][Current Thresholds][Quit Current Threshold] | 10mA |
在 [Settings][Configuration] 下,将 [Temperature Enable] 设置到右侧的热敏电阻引脚。本例中使用了 TS1 引脚,因此 [Temperature Enable] 设置为 2。BQ41Z50EVM 有 4 个热敏电阻,必须根据实现方案中所用的热敏电阻引脚进行设置。必须禁用所有未使用的 TS 引脚。图 5-8 显示了启用相应 TS 引脚时的温度使能寄存器。
图 5-8 温度使能寄存器TS1 是唯一安装在电池上并用于测量电芯温度的热敏电阻。禁用所有其他热敏电阻引脚,以防止其他温度读数产生干扰。在 [Settings][Configuration][Temperature Mode] 下,将 TS1 模式位清除为 Cell Temperature 模式,并将所有其他 TSn 模式设置为 FET Temperature mode。
使用“Commands”选项卡,重置电量监测计以清除 VOK 并临时设置 RDIS。在开始一个周期之前,要确保电芯平衡,以避免放电深度 (DoD)、充电状态 (SoC) 读数不准确,甚至可能无法获取 Qmax 更新。建议在第一个周期期间设置 RDIS,以防止电量监测计在获取 Qmax 更新之前更新电阻。
该实现方案利用 Arbin 电池测试仪,根据预定义的计划来执行充放电周期。此 IT-DZT 测试的自定义时间表包括充电、静息、放电及脉冲负载,以模拟快速充电和放电序列。下面的 图 5-9 说明了充电-静息-放电周期。在放电例程期间,Ra 值会更新,波动的负载有助于确定电量监测计是否准确捕获电阻变化。通过监测这些快速转换,可以评估电量监测计是否有效接收和处理了电阻更新,从而确保在任意负载条件下实现准确的性能。
图 5-9 电流和电压随时间的变化情况