ZHCUC43A June 2024 – April 2025
| 位号 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 | 备选器件型号 | 备选制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| !PCB | 1 | 印刷电路板 | BQ41Z50EVM | 不限 | ||||
| C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9、C11、C16、C17、C18、C19、C20、C21、C22 | 17 | 0.1μF | AVX 互连/Elco | |||||
| C10 | 1 | 0.47µF | 多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 16V 0.47uF X7R 0603 10% Flex Soft | Kemet | ||||
| C12、C13、C14、C15 | 4 | 1µF | 多层陶瓷电容器 MLCC - SMD/SMT 25V 1uF X7R 0603 10% | Kemet | ||||
| D1 | 1 | 红色 | LED,红色,SMD | LED_0805 | 150080RS75000 | Wurth Elektronik | ||
| D2 | 1 | 30V | 二极管,肖特基,30V,0.2A,SOD-323 | SOD-323 | BAT54HT1G | ON Semiconductor | ||
| J1、J8 | 2 | 端子块,3.5mm 间距,6x1,TH | 20.5x8.2x6.5mm | ED555/6DS | On-Shore Technology | |||
| J2、J9 | 2 | 接头,100mil 2x1,锡,TH | 接头,2 引脚,100mil,锡 | PEC02SAAN | Sullins Connector Solutions | |||
| J3 | 1 | HDR4 | 22-05-3041 | Molex | ||||
| J4 | 1 | 端子块,3.5mm 间距,7x1,TH | 24x.5x8.2x6.5mm | ED555/7DS | On-Shore Technology | |||
| J5、J6、J7 | 3 | 接头,2.54mm,3x1,金,TH | 接头,2.54mm,3x1,TH | 61300311121 | Wurth Elektronik | |||
| LBL1 | 1 | 热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 | PCB 标签,0.650 x 0.200 英寸 | THT-14-423-10 | Brady | |||
| LED1、LED2、LED3 | 3 | LED,绿色,SMD | 1206 | SML-LX1206GC-TR | Lumex | |||
| Q1 | 1 | -30V | MOSFET,P 沟道,-30V,-1.5A,SSOT-3 | SSOT-3 | FDN358P | Fairchild Semiconductor | 无 | |
| Q2、Q3 | 2 | 30V | MOSFET,N 沟道,30V,40A,PG-TSDSON-8 | PG-TSDSON-8 | BSZ058N03LS G | Infineon Technologies | 无 | |
| Q4 | 1 | 60V | MOSFET,N 沟道,60V,0.3A,SOT-23 |
SOT-23 |
2N7002K-T1-E3 |
Vishay-Siliconix |
无 |
|
| Q5 | 1 | DMN2450UFB4-7R 转型 MOSFET N 沟道 20V 1A 3 引脚 DFN SMD T/R | ||||||
| Q6 | 1 | MOSFET N 沟道 30V 6.3A SSOT-6 | ON Semiconductor | |||||
| R1、R10、R11 | 3 | 10k | 片式电阻器,10kΩ,±1%,0.1W,-55°C 至 155°C,0603(公制 1608),RoHS,卷带包装 | Panasonic | ||||
| R2 | 1 | 300 | 电阻器,300,5%,0.1W,0603 | 0603 | RC0603JR-07300RL | Yageo | ||
| R3、R4 | 2 | 40.2 | 电阻器,40.2,1%,1W,AEC-Q200 0 级,2512 | 2512 | CRCW251240R2FKEG | Vishay-Dale | ||
| R5、R6、R8 | 3 | 10M | 10M 0.1W 1% 0603(公制 1608)SMD | |||||
| R7、R18、R22、R23、R24、R25、R26 | 7 | 1k | SMD 片式电阻器,1kΩ,±1%,100mW,0603(公制 1608),厚膜,通用 | Yageo | ||||
| R9 | 1 | 1M | SMD 片式电阻器,1MΩ,±1%,100mW,0603(公制 1608),厚膜,通用 | Vishay Dale | ||||
| R12、R15、R17、R20、R28、R29、R30、R31、R32、R33、R34、R35、R36 | 13 | 100 | 片式电阻器,100Ω,±1%,100mW,-55°C 至 155°C,0603(公制 1608),RoHS,卷带包装 | 0603 | Vishay Semiconductor | |||
| R13、R14、R16 | 3 | 5.1k | 电阻器,5.1KΩ,1%,1/3W,0603 | KOA Speer | ||||
| R19 | 1 | 51k | 电阻器,厚膜,0603,51kΩ,1%,0.1W,±100ppm/°C,模制 SMD,穿孔载体,T/R | Panasonic | ||||
| R21 | 1 | 5.1 | 电阻器,5.1,5%,0.063W,0402 | 0402 | CRCW04025R10JNED | Vishay-Dale | ||
| R27 | 1 | 片式电阻器,0Ω,±5%,0.1W,-55°C 至 155°C,0603(公制 1608),RoHS,卷带包装 | Yageo | |||||
| R37 | 1 | 0.001 | 电阻器,0.001,1%,1W,AEC-Q200 0 级,1206 | 1206 | CSNL1206FT1L00 | Stackpole Electronics Inc | ||
| RT1、RT2、RT3、RT4 | 4 | 10k | 热敏电阻 NTC,10.0kΩ,1%,圆盘式,5mm x 8.4mm | 圆盘式,5mm x 8.4mm | 103AT-2 | SEMITEC Corporation | ||
| S1、S2 | 2 | 开关,SPST-NO,Off-Mom,0.02A,15VDC,SMD | 4.9mm x 4.9mm | EVQ-PLHA15 | Panasonic | |||
| SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5 | 5 | 1x2 | 分流器,100mil,镀金,黑色 | 分流器 | SNT-100-BK-G | Samtec | 969102-0000-DA | 3M |
| TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8、TP9、TP11、TP13、TP14、TP15、TP16、TP17、TP18、TP20、TP21、TP22、TP23、TP24、TP25、TP26、TP28、TP29、TP30、TP31、TP32、TP33、TP35、TP36、TP37、TP38、TP39、TP40、TP41 | 36 | 测试点,微型,黄色,TH | 黄色微型测试点 | 5004 | Keystone | |||
| TP10 | 1 | 测试点,微型,红色,TH | 红色微型测试点 | 5000 | Keystone | |||
| TP12、TP34、TP43、TP44 | 4 | 测试点,微型,黑色,TH | 黑色微型测试点 | 5001 | Keystone | |||
| TP27 | 1 | 测试点,微型,白色,TH | 绿色微型测试点 | 5116 | Keystone | |||
| U1 | 1 | 具有 LDO 输出的 2-4 节电池过压保护器,DSG0008A (WSON-8) | DSG0008A | BQ296103DSGR | 德州仪器 (TI) | BQ296103DSGT | 德州仪器 (TI) | |
| U2、U3、U5、U6 | 4 | 具有 10pF 电容、击穿电压为 6V、采用 0402 封装的单通道 ESD,DPY0002A (X1SON-2) | DPY0002A | 德州仪器 (TI) | TPD1E10B06DPYT | 德州仪器 (TI) | ||
| U4 | 1 | 电池管理平台,WQFN32 | WQFN32 | BQ41Z50 | 德州仪器 (TI) | |||
| U7 | 1 | 具有反向电流保护功能的 150mA、30V、超低 IQ、宽输入范围低压降稳压器,DBV0005A (SOT-23-5) | DBV0005A | TPS70933DBVR | 德州仪器 (TI) | TPS70933DBVT | 德州仪器 (TI) | |
| F1 | 0 | 保险丝,30A,62VDC,SMD | 9.5x2x5mm | SFK-3030 | Dexerials Corporation | |||
| FID1、FID2、FID3 | 0 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |