ZHCUC43A June   2024  – April 2025 BQ41Z50

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2BQ41Z50EVM 快速入门指南
    1. 2.1 设置并评估 EVM 时所需的项目
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 EVM 连接
      1. 2.3.1 连接器
        1. 2.3.1.1 主要输入和输出连接器
        2. 2.3.1.2 跳线放置
        3. 2.3.1.3 电池连接器
        4. 2.3.1.4 负载/充电器连接器
        5. 2.3.1.5 GPIO 连接器
    4. 2.4 更新固件
  7. 3硬件
    1. 3.1 BQ41Z50 生产校准指南
  8. 4软件
    1. 4.1 Battery Management Studio
      1. 4.1.1 寄存器屏幕
      2. 4.1.2 设置可编程 BQ41Z50 选项
      3. 4.1.3 校准屏幕
        1. 4.1.3.1 电压校准
        2. 4.1.3.2 温度校准
        3. 4.1.3.3 电流校准
      4. 4.1.4 化学成分屏幕
      5. 4.1.5 编程屏幕
        1. 4.1.5.1 对闪存存储器编程
        2. 4.1.5.2 导出闪存存储器内容
      6. 4.1.6 高级命令 SMB 画面
  9. 5IT-DZT 电量监测指南
    1. 5.1 什么是 Dynamic Z-Track™ (IT-DZT)?
    2. 5.2 IT-DZT 概述
    3. 5.3 关键 IT-DZT 参数
    4. 5.4 IT-DZT 化学成分详细信息
    5. 5.5 动态负载的实现 (IT-DZT)
    6. 5.6 结果
  10. 6硬件设计文件
    1. 6.1 BQ41Z50EVM 电路模块原理图
      1. 6.1.1 LED 控制
    2. 6.2 电路模块物理布局
      1. 6.2.1 电路板布局
      2. 6.2.2 原理图
    3. 6.3 物料清单
  11. 7其他信息
    1. 7.1 商标
  12. 8相关文档
  13. 9修订历史记录

EVM 连接

本节将介绍 EVM 的硬件连接。

BQ41Z50EVM BQ41Z50 电路模块与电芯和系统负载或充电器的连接图 2-1 BQ41Z50 电路模块与电芯和系统负载或充电器的连接
注: 为避免损坏器件和周围的无源元件,请在刷写新固件之前移除 J2。
  • 与电芯直接连接:1N (BAT–)、1P、2P、3P、4P (BAT+)
  • 图 2-1 所示,连接电芯。妥善做法是先从电池包中最下方的电芯(电芯 1)开始,然后依次连接电芯 2 至 4。其他电芯连接顺序可能会意外损坏 U1 和 U4 元件,导致保险丝熔断。如果使用 2 节或 3 节电芯配置,请确认在未使用的电压输入上跨接了短路连接。如需了解更多详情,请参阅图 2-2
BQ41Z50EVM 电芯连接配置图 2-2 电芯连接配置
注:

BQ41Z50 需要至少连接 2 节电芯才能正确运行。

  • 串行通信端口(SMBC、SMBD)
    • 将通信接口适配器电缆连接到 J3 以及 EV2400 或 EV2500 上的 SMB 端口。
  • PACK+ 和 PACK- 之间的系统负载和充电器连接
    • 将负载或电源连接到 J1 引脚块。负载或电源的正极线必须至少连接到前两个标有 PACK+ 的端子块中的一个。负载或电源的地线必须连接到最后一个标有 PACK– 的端子块。
  • 系统状态引脚 (PRES/SHUTDN)
    • 开始执行充电或放电测试之前,将 J1 端子块上的 PRES/SHUTDN 引脚连接到 PACK–。BQ41Z50 每 250ms 对 PRES/SHUTDN 引脚进行一次采样,因此在测试期间需要保持该连接。当 Settings:Configuration:DA Configuration 寄存器中的不可拆卸 (NR) 位设置为 1 时,可将 PRES/SHUTDN 保持开路。要测试睡眠模式,请断开 PRES/SHUTDN 引脚。
  • 将器件从关断模式唤醒 (WAKE)
    • 按下“Wake”按钮开关,将 Bat+ 暂时连接到 Pack+。这会将电压施加到 BQ41Z50 上的 PACK 引脚,从而使稳压器上电并启动初始化序列。如果 Settings:Configuration:DA Configuration 正确配置为反映使用中的电芯数量,则只需按住此按钮几秒钟。否则,需要一直按住该按钮,直到设置被更改。
  • 参数设置
    • 默认数据闪存设置会将器件配置为 3 节串联锂离子电芯。用户必须更改 Settings:Configuration:DA Configuration 寄存器,以设置串联电芯节数,从而匹配实际的电池包配置。这样便完成了基本设置。另外,还必须更新其他数据闪存参数,以对电池包的电量监测操作进行微调。如需有关设置这些参数的帮助,请参阅 BQ41Z50 技术参考手册