ZHCUC43A June 2024 – April 2025 BQ41Z50
BQ41Z50 按照技术参考手册中详细说明的默认设置进行配置。
本节概述了特定应用必须设置的最基本设置。其中包括一个简短的说明,可用作设置参数值的建议。在生产设置中,需要进行其他更新。
在动态负载的实现中,提供了示例配置。
[Gas Gauging][Design][Design Capacity mAh]:根据电池制造商的数据表来设置该值。这表示电芯的完全空载标称容量。Design Capacity 应设置为并联的电芯数量 * 单个电芯的 Design Capacity。
[Gas Gauging][Design][Design Voltage]:Design Voltage 必须设置为电池包的标称电压。对于多节电芯应用,请注意 Design Voltage =(串联电芯数)* 标称电芯电压。电芯的标称电压可在其数据表中找到。
[Gas Gauging][Design][Design Capacity cWh]:该值必须设置为 [Design Voltage] 与 [Design Capacity mAh] 的乘积。
[Gas Gauging][IT Cfg][Term Voltage]:这是空电池包电压,当处于该电压时,电量监测计会显示充电状态为 0%。该值应设置为系统所需的最小电压。对于 n 节串联应用,Term 电压应设置为 [Term Voltage] * n 节电芯。
[Advanced Charge Algorithm][Termination Config][Charge Term Taper Current]:务必将在电量监测计数据闪存中编程的收尾电流设置为略高于充电器的收尾电流阈值,以便电量监测计在充电器停止充电之前检测到电池已充满电。可以使用给定的公式设置此值。
[Gas Gauging][Current Thresholds][Dsg Current Threshold]:绝对电流值大于该阈值表示电量监测计正在放电。该值必须大于 Quit Current(绝对值)。
[Gas Gauging][Current Threshold][Chg Current Threshold]:电流值大于该阈值表示电池正在充电。该值必须小于 Taper Current。
[Gas Gauging][Current Threshold][Quit Current Threshold]:绝对电流值小于该阈值表示电池处于 RELAX 模式。
Taper Current > Chg Current Threshold > Quit Current
Dsg Current Threshold > Quit Current
[Settings][Manufacturing][Mfg Status Init]:确保将 Gauge_EN 位设置为允许电量监测。建议将 FET_EN 设置为允许固件控制保护 FET(CHG 和 DSG),但这是可选操作。
[Settings][Configuration][Temperature Enable]:该值决定要使用的热敏电阻。设置相应的位以启用热敏电阻。温度测量是 IT-DZT 算法中使用的关键参数。务必确保该值得到了合理设置。热敏电阻必须牢固地固定在电芯上,以便热敏电阻进行准确的电芯温度测量。
[Settings][Configuration][Temperature Mode]:该值决定了所使用的热敏电阻模式。将相应的热敏电阻位设置为 Cell Temperature 模式。将其余未使用的热敏电阻位设置为 FET 温度模式。将其设置为零,启用热敏电阻,这些值将报告给 Temperature()0x08。将其设置为 1,启用 FET 温度模式,这会禁止热敏电阻报告给 Temperature()0x08。
[Gas Gauging][State][Update Status]:发送 GAUGE_EN 命令后,更新状态将等于 0x04,这意味着启用电量监测。由于 IT-DZT ID 完全匹配,TI 将向客户提供 Qmax 值。用户可以将更新状态设置为 0x05。0x05 表示已得知 Qmax。
[Gas Gauging][State][Qmax Cellx]:对所需的 chemID 进行编程时,应自动填充这些值。如果尚未获得这些值,请联系当地的 TI 代表,让 TI 电量监测专家提供这些值。