使用 BQ41Z50EVM 时并不需要进行“Board Offset”校准,因此 Battery Management Studio 中不提供“Board Offset”校准选项。
- 连接并测量来自 1N (–) 和 Pack– (+) 的 -2A 电流源,在不使用 FET 的情况下进行校准。(TI 不建议使用 FET 进行校准。)
- 在“Applied Current”字段中输入 -2000,然后选择“Calibrate Current”框。
- 按下 Calibrate Gas Gauge 按钮以执行校准。
- 完成电流校准后,取消选择“Calibrate Current”框。