ZHCUC43A June 2024 – April 2025
BQ41Z50EVM 包含一个 BQ41Z50、一个 BQ296xxx 以及所有其他必需的元件(用于监控和预测容量、执行电芯均衡、监控关键参数、防止 2、3 或 4 节串联锂离子或锂聚合物电池包中出现过充、过放电、短路和过流)。BQ41Z50EVM 可以直接连接到电池包中的电芯。使用 BQ41Z50EVM 并搭配 EV2400 或 EV2500 接口板和软件时,用户可以读取该器件的数据寄存器、将不同的配置编程到该器件中、记录循环数据以便进一步评估,并对该设计在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。