ZHCUC43A June 2024 – April 2025 BQ41Z50
BQ41Z50 评估模块 (EVM) 是一款系统板,旨在评估 BQ41Z50 电量监测计在由多节电池系统供电的应用中的功能。这款 EVM 包含一个 BQ41Z50、一个电流感应电阻器、四个热敏电阻、三个 LED 和可根据预期应用进行适当定制的接头选项。
本文全面介绍了如何使用 BQ41Z50EVM 在用户预期的应用中配置、测试和评估 BQ41Z50 的性能,包括用于初始测试设置的快速入门指南、用于电量监测算法配置的 IT-DZT 指南、用于进一步器件配置的硬件和软件部分等。
IT-DZT 电量监测指南一节概述和说明了 Dynamic Z-Track™ (IT-DZT) 算法。此外,还介绍了如何针对动态负载分布来配置电量监测计。