ZHCUC27 April 2024 TPS23881B
BOOST-PSEMTHR-007 使用数字隔离器 (ISO7241CD) 提供 PoE 电源侧和主机侧之间的电流隔离。主机侧电源由 J2(来自 USB2ANY)或 J5(来自 MSP-EXP430FR5969)提供。
| 电压轨 | 典型值 (mA) | 最大值 (mA) |
|---|---|---|
| 3.3V_USB | 2.5 | 3 |
| 3.3V | 6 | 12 |
| VPWR(混合) | 35 | 57 |
| VPWR(4 × 2 线对端口和 2 × 4 线对端口) | 5556 | 5578 |
| VPWR 总计(4 × 2 线对端口和 2 × 4 线对端口) | 5591 | 5613 |