ZHCUC27
April 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
EVM 输入/输出连接器和开关
2.2
EVM LED
2.3
EVM 测试点
2.4
EVM 测试跳线
2.5
快速入门
2.5.1
输入功率
2.5.1.1
输入功率(标记为 VPWR)
2.5.1.2
本地 3.3V(标记为 3.3V)
2.5.1.3
外部 3.3V(标记为 3.3V_USB)
2.5.2
PoE 端口接口
2.5.2.1
IEEE802.3bt 2 线对端口
2.5.2.2
IEEE802.3bt 4 线对端口
2.5.3
I2C 接口
2.5.3.1
USB2ANY
2.5.3.2
MSP-EXP430FR5969
2.5.4
使用自主模式的基本测试设置
2.5.5
使用适用于 I2C 接口的 USB2ANY 的基本测试设置(支持 I2C 监控的自动模式或半自动模式操作)
2.5.6
使用 MSP-EX430FR5969 LaunchPad 的高级测试设置
2.6
TPS23881B1 自主运行
3
软件
3.1
TPS23881B1EVM GUI 设置
3.1.1
安装 TPS23881B1EVM GUI
3.1.2
TPS23881B1EVM GUI 的操作
3.1.3
MSP-EXP430FR5969 详细信息
3.1.3.1
基本 CCS 和终端设置
3.1.4
MSP430 参考代码
3.1.4.1
概述
3.1.4.2
自动模式
3.1.4.3
半自动模式
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 图
4.2.1
布局指南
4.2.1.1
电源电压去耦合
4.2.1.2
端口电流开尔文检测
4.2.1.3
接地平面间隔和隔离(GND,GND1 和接地网)
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
4.2.1.1
电源电压去耦合
为 TPS23881B1 器件提供电源引脚旁路,如下所示:
引脚 28 (VPWR) 上的 0.1µF、100V、X7R 陶瓷电容器
引脚 1 (VDD) 上的 0.1µF、50V、X7R 陶瓷电容器