ZHCUC27 April   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 输入/输出连接器和开关
    2. 2.2 EVM LED
    3. 2.3 EVM 测试点
    4. 2.4 EVM 测试跳线
    5. 2.5 快速入门
      1. 2.5.1 输入功率
        1. 2.5.1.1 输入功率(标记为 VPWR)
        2. 2.5.1.2 本地 3.3V(标记为 3.3V)
        3. 2.5.1.3 外部 3.3V(标记为 3.3V_USB)
      2. 2.5.2 PoE 端口接口
        1. 2.5.2.1 IEEE802.3bt 2 线对端口
        2. 2.5.2.2 IEEE802.3bt 4 线对端口
      3. 2.5.3 I2C 接口
        1. 2.5.3.1 USB2ANY
        2. 2.5.3.2 MSP-EXP430FR5969
      4. 2.5.4 使用自主模式的基本测试设置
      5. 2.5.5 使用适用于 I2C 接口的 USB2ANY 的基本测试设置(支持 I2C 监控的自动模式或半自动模式操作)
      6. 2.5.6 使用 MSP-EX430FR5969 LaunchPad 的高级测试设置
    6. 2.6 TPS23881B1 自主运行
  9. 3软件
    1. 3.1 TPS23881B1EVM GUI 设置
      1. 3.1.1 安装 TPS23881B1EVM GUI
      2. 3.1.2 TPS23881B1EVM GUI 的操作
      3. 3.1.3 MSP-EXP430FR5969 详细信息
        1. 3.1.3.1 基本 CCS 和终端设置
      4. 3.1.4 MSP430 参考代码
        1. 3.1.4.1 概述
        2. 3.1.4.2 自动模式
        3. 3.1.4.3 半自动模式
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 图
      1. 4.2.1 布局指南
        1. 4.2.1.1 电源电压去耦合
        2. 4.2.1.2 端口电流开尔文检测
        3. 4.2.1.3 接地平面间隔和隔离(GND,GND1 和接地网)
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

概述

TI.com 上发布了两个版本的 MSP430 参考代码。一个用于基本应用,另一个侧重于多端口电源管理应用。由于多端口电源管理应用的参考代码更具灵活性且更复杂,因此将对其进行详细讨论。

该系统软件支持以下功能:

  • IEEE802.3bt PoE 规范
  • 器件检测、连接检查和分类
  • 自动上电(标准 2 线对和 4 线对 PD)
  • 直流断开
  • 端口遥测更新
  • 多端口电源管理

MSP430 通过 UART 与 PC 通信来报告端口的参数和状态。