ZHCUC27 April 2024
TPS23881B 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在按照 IEEE 802.3bt 标准向以太网电缆提供电力。这 8 个单独的电源通道可以按 2 线对(单通道)或 4 线对(双通道)PoE 端口的任意组合进行配置。PSE 控制器可以检测具有有效特征、完全相互识别的供电设备 (PD),然后提供电源。
TPS23881B 在 TPS2388 的基础上进行了改进,减小了电流检测电阻,提供了可选的自主运行、SRAM 可编程性、可编程功率限制、电容测量以及与 TI FirmPSE 系统固件的兼容性。可编程 SRAM 支持通过 I2C 实现现场固件可升级性,从而确保 IEEE 合规性和与支持最新 PoE 器件的互操作性。各端口专用 ADC 可提供持续的端口电流监控和执行并行分级测量的功能,以实现更快的端口开启速度。±2.5% 精度的可编程端口电源限制提供了将最大功率从 90W 扩展到 125W 的功能。
200mΩ 电流检测电阻器和外部 FET 架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和设计成本要求。