ZHCUC27 April 2024 TPS23881B
该 EVM 在表 3-4 的默认引脚位置 列中所确定的跳线位置处配备了分流器。使用中,分流器可按照需要移动和移除。
| 跳线 | 默认引脚位置 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 主板:BOOST-PSEMTHR-007 | |||
| J27 | 1-2 | P1 | 两线对端口 1 LED 偏置 |
| J28 | 1-2 | P2 | 两线对端口 2 LED 偏置 |
| J16 | 1-2 | P3 | 两线对端口 3 LED 偏置 |
| J15 | 1-2 | P4 | 两线对端口 4 LED 偏置 |
| J26 | 1-2 | P5 | 四线对端口 1A LED 偏置 |
| J25 | 1-2 | P6 | 四线对端口 1B LED 偏置 |
| J14 | 1-2 | P7 | 四线对端口 2A LED 偏置 |
| J13 | 1-2 | P8 | 四线对端口 2B LED 偏置 |
| 子板:TPS23881B1EVM-024 | |||
| J4 | 1-2;3-4;5-6;7-8 | A1;A2;A3;A4 | I2C A1-A4 地址线 |
| J5 | 开路 | 不适用 | AUTO 引脚选择(如果使用选定的电阻将 AUTO 引脚接地,则启用自主模式) |