ZHCUC27 April 2024
TPS23881B1 支持自主模式,这意味着它可以在没有任何主机控制的情况下以独立模式运行。为了启用此功能,需要在 AUTO 引脚上连接一个下拉电阻器。在上电期间,该器件会测量 AUTO 引脚上的电阻,根据表 3-6 对器件进行预配置,并通过同样的电源应用配置所有端口。
如果选择 AUTO 引脚电阻器进行 2 线对运行,由于主板上的硬件配置,只有 2 线对端口(J19、J20、J8、J7)可与 PD 进行互操作。如果选择 AUTO 引脚电阻器进行 4 线对运行,则只有 4 线对端口(J21、J9)可与 PD 互操作。
| AUTO 引脚 | 自主模式配置 | 产生的配置寄存器 | ||
|---|---|---|---|---|
| 寄存器 0x12h | 寄存器 0x14h | 寄存器 0x29h | ||
| 断开/悬空 | 禁用 | 0x00h | 0x00h | 0x00h |
| 124kΩ | 2 线对 15W | 0xFFh | 0xFFh | 0x00h |
| 62kΩ | 2 线对 30W | 0xFFh | 0xFFh | 0x33h |
| 35.7kΩ | 4 线对 30W | 0xFFh | 0xFFh | 0xBBh |
| 22.6kΩ | 4 线对 45W | 0xFFh | 0xFFh | 0xCCh |
| 15.8kΩ | 4 线对 60W | 0xFFh | 0xFFh | 0xDDh |
| 11kΩ | 4 线对 75W | 0xFFh | 0xFFh | 0xEEh |
| 7.7kΩ | 4 线对 90W | 0xFFh | 0xFFh | 0xFFh |