ZHCUC27 April   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 输入/输出连接器和开关
    2. 2.2 EVM LED
    3. 2.3 EVM 测试点
    4. 2.4 EVM 测试跳线
    5. 2.5 快速入门
      1. 2.5.1 输入功率
        1. 2.5.1.1 输入功率(标记为 VPWR)
        2. 2.5.1.2 本地 3.3V(标记为 3.3V)
        3. 2.5.1.3 外部 3.3V(标记为 3.3V_USB)
      2. 2.5.2 PoE 端口接口
        1. 2.5.2.1 IEEE802.3bt 2 线对端口
        2. 2.5.2.2 IEEE802.3bt 4 线对端口
      3. 2.5.3 I2C 接口
        1. 2.5.3.1 USB2ANY
        2. 2.5.3.2 MSP-EXP430FR5969
      4. 2.5.4 使用自主模式的基本测试设置
      5. 2.5.5 使用适用于 I2C 接口的 USB2ANY 的基本测试设置(支持 I2C 监控的自动模式或半自动模式操作)
      6. 2.5.6 使用 MSP-EX430FR5969 LaunchPad 的高级测试设置
    6. 2.6 TPS23881B1 自主运行
  9. 3软件
    1. 3.1 TPS23881B1EVM GUI 设置
      1. 3.1.1 安装 TPS23881B1EVM GUI
      2. 3.1.2 TPS23881B1EVM GUI 的操作
      3. 3.1.3 MSP-EXP430FR5969 详细信息
        1. 3.1.3.1 基本 CCS 和终端设置
      4. 3.1.4 MSP430 参考代码
        1. 3.1.4.1 概述
        2. 3.1.4.2 自动模式
        3. 3.1.4.3 半自动模式
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 图
      1. 4.2.1 布局指南
        1. 4.2.1.1 电源电压去耦合
        2. 4.2.1.2 端口电流开尔文检测
        3. 4.2.1.3 接地平面间隔和隔离(GND,GND1 和接地网)
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

EVM 输入/输出连接器和开关

表 3-1 列出了 EVM 输入和输出连接器。

表 2-1 EVM 输入/输出连接器
连接器或开关标签说明
J1J1直流电源螺丝插孔。(44V 至 57V VDC)。对于类型 1 的 PSE 运行,使用 48V VDC(标称值),而对于类型 2、3 和 4 的 PSE 运行则使用 54V VDC(标称值)。
J2J2到 USB2ANY 适配器的带状电缆连接
J3J3LaunchPad 控制(与 LaunchPad J1 配合使用)
J4J4LaunchPad I2C(与 LaunchPad J2 配对)
J5J5LaunchPad 电源(板载,与 LaunchPad J6 配合使用)
J6J6TPS23881B1EVM-024 控制(与 TPS23881B1EVM-024 J3 配合使用)
J17J17TPS23881B1EVM-024 通道 5–8(与 TPS23881B1EVM-024 J2 配合使用)
J18J18TPS23881B1EVM-024 通道 1–4(与 TPS23881B1EVM-024 J1 配合使用)
J22J22只提供两线对端口 1 数据
J192 线对端口 1两线对端口 1 电源和数据
J23J23只提供两线对端口 2 数据
J202 线对端口 2两线对端口 2 电源和数据
J11J11只提供两线对端口 3 数据
J82 线对端口 3两线对端口 3 电源和数据
J10J10只提供两线对端口 4 数据
J72 线对端口 4两线对端口 4 电源和数据
J24J24只提供四线对端口 1 数据
J214 线对端口 1四线对端口 1 电源和数据
J12J12只提供四线对端口 2 数据
J94 线对端口 2四线对端口 2 电源和数据
J29J29底盘接地连接点