ZHCUC15 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 入门
    2. 2.2 EVM 配置
      1. 2.2.1 电源模式
        1. 2.2.1.1 自供电配置
        2. 2.2.1.2 总线供电配置
        3. 2.2.1.3 外部电源
      2. 2.2.2 功能模式
        1. 2.2.2.1 启用 I2C 的中继器模式
        2. 2.2.2.2 GPIO 中继器模式
        3. 2.2.2.3 UART 模式
      3. 2.2.3 I/O 和中断
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

电路板布局

TUSB2E221EVM 的布局应考虑以下注意事项:

  • USB 2.0 信号的阻抗控制为 90Ω 差分 ±5%。
  • eUSB2 信号的阻抗控制为 45Ω 单端 ±5%。
  • USB 2.0 和 eUSB2 信号对使用匹配的布线长度,尽可能减少使用过孔。
  • 所有其他信号的阻抗控制为 45Ω ± 10% 或 50Ω ± 10%。

下面提供了有关 PCB 的一般信息:

  • 成品电路板厚度:0.062 ± 10% — 插座需要
  • 覆铜重量:内部为 1oz 起步,外部为 1/2oz 起步
  • 层压材料:FR4 Polyclad 370 或等效材料

TUSB2E221EVM 使用四层堆叠。

在电路板堆叠上钻孔实现小间距 BGA 分线的说明:

  1. 1. L1–L2(激光钻孔)用于小间距 BGA 分线。
  2. 2.L2–L3(机械钻孔)完成小间距 BGA 分线。
  3. 3.L3–L4(激光钻孔)实现 VPP。
TUSB2E221EVM TUSB2E221EVM PCB 顶层图 3-2 TUSB2E221EVM PCB 顶层
TUSB2E221EVM TUSB2E221EVM PCB 第 3 层(电源平面)图 3-4 TUSB2E221EVM PCB 第 3 层(电源平面)
TUSB2E221EVM TUSB2E221EVM PCB 第 2 层(接地平面)图 3-3 TUSB2E221EVM PCB 第 2 层(接地平面)
TUSB2E221EVM TUSB2E221EVM 第 4 层(底面)图 3-5 TUSB2E221EVM 第 4 层(底面)