ZHCUC15 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 入门
    2. 2.2 EVM 配置
      1. 2.2.1 电源模式
        1. 2.2.1.1 自供电配置
        2. 2.2.1.2 总线供电配置
        3. 2.2.1.3 外部电源
      2. 2.2.2 功能模式
        1. 2.2.2.1 启用 I2C 的中继器模式
        2. 2.2.2.2 GPIO 中继器模式
        3. 2.2.2.3 UART 模式
      3. 2.2.3 I/O 和中断
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

规格

TUSB2E221 器件旨在符合 USB-IF 发布的 USB 修订版 2.0 规范的嵌入式 USB2 (eUSB2) 物理层补充规定。此规范为 eUSB 中继器定义了三种主要状态:默认、主机和外设状态。打开 EVM 的电源后,TUSB2E221 处于默认状态,等待配置为主机或外设中继器。eUSB 主机或 eUSB 设备通过 eUSB 接口进行配置。有关配置的更多信息,请参阅 USB 修订版 2.0 规范的嵌入式 USB2 (eUSB2) 物理层补充。

下面所示框图介绍了将 TUSB2E221EVM 与 eUSB 主机或 eUSB 外设配合使用时的系统设置。


TUSB2E221EVM TUSB2E221EVM 主机中继器图

图 1-1 TUSB2E221EVM 主机中继器图

在默认状态下,TUSB2E221 不会转发 eUSB 或 USB 数据包。当 eUSB2 主机连接到 TUSB2E221EVM 的 eUSB 端口时,必须通过 eUSB 主机将中继器配置为主机中继器。必须为 EVM 提供 5V 电源来为器件供电。


TUSB2E221EVM TUSB2E221EVM 自供电外设中继器图

图 1-2 TUSB2E221EVM 自供电外设中继器图

图 2-2 所示,当 eUSB 端口连接到 eUSB 设备时,TUSB2E221 必须配置为外设中继器。在自供电配置中,提供外部 5V 电源。


TUSB2E221EVM TUSB2E221EVM 总线供电外设中继器图

图 1-3 TUSB2E221EVM 总线供电外设中继器图

USB 总线也可提供 5V 电源。当使用 VBUS 来为 EVM 供电时,VBUS 称为总线供电 应用。eUSB 设备仍连接到 TUSB2E221EVM 的 eUSB 端口,因此必须将 EVM 配置为外设中继器。