ZHCUC15 May 2024
可以通过多种方法来配置 TUSB2E221EVM 以满足各种应用的需求。电源可由外部提供或由 VBUS 提供。TUSB2E221 的 GPIO 引脚和 I2C 接口允许配置信号调节设置。默认情况下,通过安装在 J19 和 J20 上的跳线在 EVM 上启用 I2C 模式。要访问 I2C 接口,请将 1.8V I2C 控制器连接到接头 J4 上的 SDA、SCL 和 GND 引脚。默认 7 位 I2C 地址为 0x4F。