ZHCUC15 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 入门
    2. 2.2 EVM 配置
      1. 2.2.1 电源模式
        1. 2.2.1.1 自供电配置
        2. 2.2.1.2 总线供电配置
        3. 2.2.1.3 外部电源
      2. 2.2.2 功能模式
        1. 2.2.2.1 启用 I2C 的中继器模式
        2. 2.2.2.2 GPIO 中继器模式
        3. 2.2.2.3 UART 模式
      3. 2.2.3 I/O 和中断
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

总线供电配置

当通过 micro-USB 连接器提供 VBUS 时,TUSB2E221EVM 不需要外部 5V 电源。通过配置 EVM 接头,确保尚未通过其他来源向 EVM 提供 5V 电压,如表 3-4 中所示。

表 2-3 EVM 总线电源配置
位号 已安装 说明
J1 VBUS 到 J5 micro-USB 端口 A 连接器
J3 5V 电压轨和直流插孔到 VBUS
J6 VBUS 到 J10 micro-USB 端口 B 连接器
J14 5V 输入到 3.3V LDO
J15 1.8V 电源轨到 1.8V IO 电压轨
J16 1.8V LDO 输出到 1.8V 电源轨
J17 3.3V 电源轨到 1.8V LDO

配置 EVM 后,将 USB 主机插入 J1 或 J6 micro-USB 连接器。当 TUSB2E221 配置为由总线供电设备时,使用此方法供电非常有用。