ZHCUC15 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 入门
    2. 2.2 EVM 配置
      1. 2.2.1 电源模式
        1. 2.2.1.1 自供电配置
        2. 2.2.1.2 总线供电配置
        3. 2.2.1.3 外部电源
      2. 2.2.2 功能模式
        1. 2.2.2.1 启用 I2C 的中继器模式
        2. 2.2.2.2 GPIO 中继器模式
        3. 2.2.2.3 UART 模式
      3. 2.2.3 I/O 和中断
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

I/O 和中断

将 TUSB2E221 配置为 I2C 模式后,EQ0、EQ1 和 EQ2/INT 引脚便成为可编程 I/O 引脚。在需要系统调试或需要侧带信令的情况下,这些非常有用。

TUSB2E221 可配置为使用 1.8V 或 1.2V I/O 电压。EVM 上的 SW2 控制 VIOSEL 引脚。要修改信令,请参阅表 3-8。更改此设置会修改 EQ0、EQ1、EQ2/INT、SCL 和 SDA 引脚的阈值电压。

表 2-8 TUSB2E221EVM I/O 电压开关
SW3 位置 I/O 电压
1-2(底部) 1.2V
2-3(顶部) 1.8V

TUSB2E221 还有一个交叉点多路复用器,允许 eUSB-USB 信号路径从 eUSB 端口的端口 0 到 USB 端口的端口 0,如表 3-9 所示。

表 2-9 TUSB2E221EVM 多路复用器配置
SW1 位置 eUSB/USB 端口映射
1-2(左侧) eUSB0->USBA | eUSB1->USBB
2-3(右侧) eUSB0->USBB | eUSB1->USBA