ZHCUC15 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 入门
    2. 2.2 EVM 配置
      1. 2.2.1 电源模式
        1. 2.2.1.1 自供电配置
        2. 2.2.1.2 总线供电配置
        3. 2.2.1.3 外部电源
      2. 2.2.2 功能模式
        1. 2.2.2.1 启用 I2C 的中继器模式
        2. 2.2.2.2 GPIO 中继器模式
        3. 2.2.2.3 UART 模式
      3. 2.2.3 I/O 和中断
  8. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局
    3. 3.3 物料清单
  9. 4其他信息
    1. 4.1 商标

自供电配置

TUSB2E221EVM 5V 电源可由 CUI、Digikey# 102-3584-N 或类似产品提供的直流电源提供。

外部电源或电源配件要求:

标称输出电压:5VDC

最大输出电流:3000mA

效率等级 CoC 2 级

在向 EVM 供电之前,确保尚未通过 USB 总线为 EVM 提供 5V 电源。请按表 3-4所示配置 EVM 跳线,以禁用总线电源并启用壁式电源。

表 2-2 EVM 壁式电源配置
位号 已安装 说明
J1 VBUS 到 J5 micro-USB 端口 A 连接器
J3 5V 电压轨和直流插孔到 VBUS
J6 VBUS 到 J10 micro-USB 端口 B 连接器
J14 5V 输入到 3.3V LDO
J15 1.8V 电源轨到 1.8V IO 电压轨
J16 1.8V LDO 输出到 1.8V 电源轨
J17 3.3V 电源轨到 1.8V LDO

配置 EVM 后,将直流适配器插入 EVM 上 J2 处的直流插孔。当 TUSB2E221 配置为自供电设备或主机时,使用这种方法供电非常有用。