ZHCUC15 May 2024
评估 TUSB2E221EVM 需要 5V 电源、USB 连接和 eUSB2 连接。本节假定 TUSB2E221EVM 跳线处于表 3-1 中所述的默认状态。
| 位号 | 默认位置 | 说明 |
|---|---|---|
| J1 | 1-2 | VBUS 到 J5 micro-USB 端口 A 连接器 |
| J3 | 1-2 | 5V 电压轨和直流插孔到 VBUS |
| J4 | 不适用 | I2C 接口 |
| J6 | 不适用 | VBUS 到 J10 micro-USB 端口 B 连接器 |
| J7 | 2-3 | EQ1 为低电平 |
| J12 | 2-3 | EQ0 为低电平 |
| J14 | 1-2 | 5V 输入到 3.3V LDO |
| J15 | 1-2 | 1.8V 电源轨到 1.8V IO 电压轨 |
| J16 | 1-2 | 1.8V LDO 输出到 1.8V 电源轨 |
| J17 | 1-2 | 3.3V 电源轨到 1.8V LDO |
| J18 | 不适用 | EQ2 悬空 |
| J19 | 1-2 | I2C SDA 上拉电阻器 |
| J20 | 1-2 | I2C SCL 上拉电阻器 |
| SW1 | 2-1(左侧) | 设置在 2-1 位置(左侧) |
| SW3 | 2-3(顶部) | 设置在 2-3 位置(顶部) |
以下测试过程介绍了如何将 EVM 集成到 eUSB 系统并开始评估。在开始之前,请确保没有为系统供电,并且已采取适当的 ESD 保护措施。