ZHCUC15 May 2024
除了为 TUSB2E221EVM 提供 5V 电源外,也可为 TUSB2E221 器件直接提供 3.3V 和 1.8V 电源。
在向 EVM 供电之前,确保尚未通过 USB 总线或直流电源插孔提供电源。如表 3-4 所示,配置 EVM 跳线以禁用 3.3V 和 1.8V LDO 并允许直接外部电源。
| 位号 | 已安装 | 说明 |
|---|---|---|
| J1 | 否 | VBUS 到 J5 micro-USB 端口 A 连接器 |
| J3 | 否 | 5V 电压轨和直流插孔到 VBUS |
| J6 | 否 | VBUS 到 J10 micro-USB 端口 B 连接器 |
| J14 | 否 | 5V 输入到 3.3V LDO |
| J15 | 是 | 1.8V 电源轨到 1.8V IO 电压轨 |
| J16 | 否 | 1.8V LDO 输出到 1.8V 电源轨 |
| J17 | 否 | 3.3V 电源轨到 1.8V LDO |
配置 EVM 后,将 3.3V 电源连接到 J14 的引脚 1,将 1.8V 电源连接到 J16 的引脚 1。在评估 TUSB2E221 的功耗时,使用这种方法供电非常有用。可在提供给 EVM 的 3.3V 和 1.8V 电压轨上进行电流和电压测量。