ZHCUC10
May 2024
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
跳线信息
2.2
设置
2.2.1
评估设置要求
2.2.2
连接图
2.3
电源要求
2.4
参考时钟
2.5
输出接头
2.6
测试点
3
软件
3.1
软件说明
3.2
软件安装
3.3
USB2ANY 接口
4
实现结果
4.1
缓冲器模式
4.2
分频器模式
4.3
倍频器模式
4.4
SYSREF 生成
5
硬件设计文件
5.1
原理图
5.2
PCB 布局
5.3
物料清单 (BOM)
6
其他信息
6.1
商标
2.2.1
评估设置要求
缓冲器模式的评估至少需要:
支持至少 3.0V、2A 的直流电源
高质量的信号源,例如 SMA100B
一个频谱分析仪或相位噪声分析仪
安装有
TICS Pro 软件
且运行 Windows 7 或较新版本的 PC
全面评估需要以下额外硬件:
高速 4 通道示波器,能够为 SYSREF 延迟调优解决 5ps 的步长
2 通道任意函数发生器或其他脉冲源,能够输出互补 LVDS 脉冲和直流电平(1.25V±0.2V、差分、进入 100Ω 直流负载),用于触发 SYSREF、同步分频器和确定 SYSREF 窗口值