ZHCUC10 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 跳线信息
    2. 2.2 设置
      1. 2.2.1 评估设置要求
      2. 2.2.2 连接图
    3. 2.3 电源要求
    4. 2.4 参考时钟
    5. 2.5 输出接头
    6. 2.6 测试点
  8. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  9. 4实现结果
    1. 4.1 缓冲器模式
    2. 4.2 分频器模式
    3. 4.3 倍频器模式
    4. 4.4 SYSREF 生成
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标

规格

表 1-1 LMX1205 EVM 规格
参数 值 条件
电源电压 3.0V 至 3.4V 板载 LDO 输出为 2.5V
2.5V 绕过板载 LDO
电源电流 1.3A(最大值) 多种配置
CLKIN 输入频率 300MHz 至 12.8GHz 缓冲器模式
300MHz 至 12.8GHz 分频器模式
3.2GHz 至 6.4GHz 倍频器模式 CLK_DIV = ×2
2.133GHz 至 4.266GHz CLK_DIV = ×3
1.6GHz 至 3.2GHz CLK_DIV = ×4
1.28GHz 至 2.56GHz CLK_DIV = ×5
1.067GHz 至 2.133GHz CLK_DIV = ×6
0.914GHz 至 1.828GHz CLK_DIV = ×7
800MHz 至 1.6GHz CLK_DIV = ×8