ZHCUC10 May 2024
所有 CLKOUT 连接都是交流耦合的,并且可以直接连接到具有 0VDC 要求的 RF 仪器;不需要额外的直流块。未使用的 CLKOUT SMA 连接器必须使用 50Ω 负载端接,如果有频率范围出色的平衡-非平衡变压器,也可以使用差分连接。
两个 SYSREF 输出是直流耦合的,因此更容易与另一个 LMX1205 EVM 或其他 JESD204B 器件的 SYSREF 输入级联。其他两个 SYSREF 输出是交流耦合的。
LOGICCLK 和 LOGISYSREF 输出是交流耦合的,输出格式是可编程的。需要更改硬件以匹配输出格式。