ZHCUC10 May 2024
在 POR 或软复位后,LMX1205 器件默认为缓冲器模式,所有输出均启用,输出功率最大。在此模式下,LOGICLK 也将启用,分频值固定为 64。所有 SYSREF 时钟均禁用。要在不同配置下评估该器件,请使用 TICS Pro。
从顶部菜单中,点击 Default Configuration → 3200MHz Buffer Mode。这会自动加载缓冲器模式系统配置。
图 4-1 缓冲器模式如果没有在所有输出引脚上应用端接,则应使用 CHx_EN 字段(完全关断未使用的通道)或 CLKOUTx_EN 字段(仅关断输出缓冲器)手动禁用未使用的输出。关断未使用的通道会大大降低电流消耗。
加载配置文件并进行所需的任何更改后,点击 USB Communications → Write All Registers 以对器件进行编程。在以下所有图中,蓝色布线是来自 SMA100B 的 3.2Ghz 基准时钟,黑色布线是来自器件的输出时钟。
图 4-2 缓冲器模式输出