ZHCUC10 May 2024
使用板载 LDO 时,对 VCCIN SMA 连接器施加 3.3V 电压。可接受的电源电压范围为 3.0V 至 3.4V。LDO 具有约 40mA 的接地电流,可将 3.3V 电源转换为 2.5V 电源。如果绕过了 LDO,则对 VCCIN SMA 连接器施加 2.5V 电压。
在运行过程中,该电路板可汲取的电流最高为 1.3A,因此电源电缆的电阻很重要。启用或禁用各种系统功能可能会使电路板电流改变 50% 或更多。