ZHCUC10 May   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 跳线信息
    2. 2.2 设置
      1. 2.2.1 评估设置要求
      2. 2.2.2 连接图
    3. 2.3 电源要求
    4. 2.4 参考时钟
    5. 2.5 输出接头
    6. 2.6 测试点
  8. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 软件安装
    3. 3.3 USB2ANY 接口
  9. 4实现结果
    1. 4.1 缓冲器模式
    2. 4.2 分频器模式
    3. 4.3 倍频器模式
    4. 4.4 SYSREF 生成
  10. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  11. 6其他信息
    1. 6.1 商标

参考时钟

将 CLKINP SMA 连接器连接到高质量信号源,例如 SMA100B 信号发生器。将信号发生器的输出功率设置为 10dBm。两个 CLKIN 输入均通过 50Ω 内部端接至 AC-GND(即,GND 连接由内部电容器形成),因此不需要使用外部端接。输入可以采用差分驱动,将 CLKINP 和 CLKINN SMA 连接器连接到平衡-非平衡变压器或差分时钟源。
默认 EVM 配置文件将器件配置为缓冲器模式。如果需要,可以根据每个功能元件的工作范围修改输入频率。本 EVM 设置指南和相关图假设 CLKIN 处的输入为 3200MHz,用于缓冲器模式。
要评估 SYSREF 中继器模式,请将 SYSREF 输入 SMA 连接到差分输出源,例如任意函数发生器。SYSREF 输入的 EVM 连接是直流耦合的,并提供内部 100Ω 端接。在直流耦合模式下,SYSREFREQ 引脚上的共模偏置必须介于 1V 和 2V 之间。使用标准 LVDS 输出缓冲器可以满足输入共模要求。
为了评估 SYNC 模式和 SYSREF 窗口,拥有一个能够始终满足输入时钟单个周期的建立和保持要求的 SYSREFREQ 输入源至关重要。这在较高频率下可能变得非常具有挑战性,其中建立和保持要求可能 < 50ps。另一种具有皮秒精度定时脉冲的器件(例如 LMX2820 或 LMX2594)可用作 CLKIN 和 SYSREF 的基准输入,以评估这些功能。