ZHCUC05A November 2022 – May 2024 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7906 , AFE7920 , AFE7921 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958
本教程介绍了使用 Xilinx Vivado 和 Vitis 开发环境为德州仪器 (TI) AFE79xx EVM 启用串行外设接口 (SPI) 和非时序关键型通用输出 (GPO) 以及配套的 LMK 系列时钟芯片的过程,因此可以更轻松地将 AFE79xx 器件集成到系统设计中。本指南将以 Xilinx ZCU102 为例展开介绍。