ZHCUC05A November   2022  – May 2024 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7906 , AFE7920 , AFE7921 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1 引言
  5. 2 先决条件
  6. 3 典型裸机设计流程
  7. 4 背景
  8. 5 添加 Microblaze 和 SPI IP 以便在 Vitis 中用于嵌入式开发
  9. 6 在 Vitis 中创建新平台
  10. 7 在 Vitis 中新建应用工程
  11. 8 构建应用工程
  12. 9 为 AFE79xx EVM 生成 SPI 日志
    1. 9.1 生成 LMK SPI 日志
    2. 9.2 生成 AFE SPI 日志
    3. 9.3 将 SPI 日志转换为 Vitis 的格式
  13. 10AFE79xxEVM 板修改
  14. 11配置 AXI GPIO
    1. 11.1 初始化 GPIO
    2. 11.2 设置方向
    3. 11.3 针对相应的位设置为高电平或低电平
  15. 12配置 AXI SPI
  16. 13设置硬件和为硬件加电
  17. 14为 VADJ_FMC 设置 ZCU102 电路板接口
  18. 15调试应用工程并设置 Vitis 串行终端
  19. 16执行应用
  20. 17修订历史记录

将 SPI 日志转换为 Vitis 的格式

在 AFE79xx Secure 文件夹中,您可以找到名为“SPI_Convert.py”的脚本,该脚本用于将生成的 SPI 日志转换为正确的格式。该脚本应在 AFE79xx GUI 中打开,并在运行脚本后,会生成两个名为“AFEspiwrites.c”和“LMKspiwrites.c”的文件。

可以将这些 spiwrite 文件中的所有命令复制并粘贴到 Vitis 工程中的 tiafe_bringup.h 文件中。

  1. “AFEspiwrites.c”文件的内容必须复制到 bringupafe() 函数中。下图中显示了包含相应命令的函数。
    AFE7920
  2. “LMKspiwrites.c”文件的内容必须复制到 lmk_config() 函数中。下图中显示了包含相应命令的函数。
    AFE7920

在 Vitis 中更新 tiafe_bringup.h 文件后,应该按照第 8 节“构建应用工程”中概述的步骤再次编译应用工程。