ZHCUC05A November 2022 – May 2024 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7906 , AFE7920 , AFE7921 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958
为了有效使用本文档,请确保满足以下先决条件:
| TI AFE | AFE79xx |
|---|---|
| 采样配置 | 2T-2R-1FB |
| 通道数 | 2 个 RX 通道(1RX、1FB)和 2 个 TX 通道(速率为 5Gbps) |
| AFE EVM | AFE79xx EVM |
| FPGA 板 | Xilinx ZCU102 EVM |