ZHCUC05A November   2022  – May 2024 AFE7900 , AFE7901 , AFE7903 , AFE7906 , AFE7920 , AFE7921 , AFE7950 , AFE7950-SP , AFE7951 , AFE7953 , AFE7954 , AFE7955 , AFE7958

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 先决条件
  6. 典型裸机设计流程
  7. 背景
  8. 添加 Microblaze 和 SPI IP 以便在 Vitis 中用于嵌入式开发
  9. 在 Vitis 中创建新平台
  10. 在 Vitis 中新建应用工程
  11. 构建应用工程
  12. 为 AFE79xx EVM 生成 SPI 日志
    1. 9.1 生成 LMK SPI 日志
    2. 9.2 生成 AFE SPI 日志
    3. 9.3 将 SPI 日志转换为 Vitis 的格式
  13. 10AFE79xxEVM 板修改
  14. 11配置 AXI GPIO
    1. 11.1 初始化 GPIO
    2. 11.2 设置方向
    3. 11.3 针对相应的位设置为高电平或低电平
  15. 12配置 AXI SPI
  16. 13设置硬件和为硬件加电
  17. 14为 VADJ_FMC 设置 ZCU102 电路板接口
  18. 15调试应用工程并设置 Vitis 串行终端
  19. 16执行应用
  20. 17修订历史记录

AFE79xxEVM 板修改

要将 AFE SPI 连接到 FPGA,必须进行以下修改:

  1. 移除 R266、R267、R268 和 R274(位于 EVM 底部)。
  2. 为 R88、R87、R86 和 R83 安装 0Ω 电阻器(位于 EVM 顶部)。
AFE7920

LMK SPI 未连接到 FMC 连接器,因此为了使 FPGA 控制 LMK SPI,必须对电路板进行以下修改。

  1. 将 LMK_SCK 连接至 SPIACLK(从 R88 至 R248 接线)。
  2. 将 LMK_SDIO 连接到 SPIASDIO(从 R87 至 R249 接线)。
  3. 将 LMK_CS 连接至 FMC 连接器的引脚 D26。
    1. 要执行此操作,可以在 R242 和连接到 FMC 的 R9 的开放式焊盘之间连接一根导线。