ZHCUBY0B May 2020 – June 2024 DLP2021-Q1 , DLP3021-Q1
视频控制寄存器用于设置使用哪种视频配置以及如何在两种视频配置之间切换。
| 循环配置(位 4) | 切换配置(位 5) | 配置指针(位 3) | 结果 |
|---|---|---|---|
| 视频控制寄存器 | |||
| 0 | 0 | 0 | 播放配置 1 一次 |
| 0 | 0 | 1 | 播放配置 2 一次 |
| 0 | 1 | 0 | 播放(配置 1,然后配置 2)一次 |
| 0 | 1 | 1 | 播放(配置 2,然后配置 1)一次 |
| 1 | 0 | 0 | 持续重复配置 1 |
| 1 | 0 | 1 | 持续重复配置 2 |
| 1 | 1 | 0 | 持续重复(先配置 1,然后配置 2) |
| 1 | 1 | 1 | 持续重复(先配置 2,然后配置 1) |
如果“循环配置”= 0,则结束操作由“自动停止”(位 2)确定。自动停止位允许完全关闭视频 (1) 或冻结视频中的最后一个图像 (0)。如果“循环配置”= 1,则没有结束操作,因为视频会一直循环,直到通过命令停止。