ZHCUBY0B May 2020 – June 2024 DLP2021-Q1 , DLP3021-Q1
| 引脚 | I/O | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | 电源 | 类型 | |
| 主机时钟 | H3 | 3.3V | I | SPI 端口(从机)时钟 |
| 主机 MOSI | H1 | 3.3V | I | SPI 端口(从器件)数据输入 |
| 主机 MISO | J1 | 3.3V | O | SPI 端口(从器件)数据输出 |
| 主机 CS | M1 | 3.3V | I | SPI 端口(从器件)芯片选择 |
| 主机 IRQ | N1 | 3.3V | O | 主机中断 |
| 温度 SDA(1) | L2 | 3.3V | B | I2C 端口(控制器)数据 需要外部上拉电阻器。此 I2C 端口通常用于与温度感测器件通信。 |
| 温度 SCL(1) | K3 | 3.3V | O | I2C 端口(控制器)时钟 需要外部上拉电阻器。此 I2C 端口通常用于与温度感测器件通信。 |
| 闪存 DQ0 | C10、F12 | 1.8V | B | SPI 端口(控制器) 闪存器件、发送和接收数据的控制接口。 |
| 闪存 DQ1 | C11、E11 | 1.8V | B | SPI 端口(控制器) 闪存器件、发送和接收数据的控制接口。 |
| 闪存 DQ2 | B11 | 1.8V | B | SPI 端口(控制器) 闪存器件、发送和接收数据的控制接口。 |
| 闪存 DQ3 | A12 | 1.8V | B | SPI 端口(控制器) 闪存器件、发送和接收数据的控制接口。 |
| 闪存 DQ4 | B12 | 1.8 V | B | SPI 端口(控制器) 闪存器件、发送和接收数据的控制接口。 |
| 闪存 DQ5 | A10 | 1.8V | B | SPI 端口(控制器) 闪存器件、发送和接收数据的控制接口。 |
| 闪存 DQ6 | A9 | 1.8V | B | SPI 端口(控制器) 闪存器件、发送和接收数据的控制接口。 |
| 闪存 DQ7 | D11 | 1.8V | B | SPI 端口(控制器) 闪存器件、发送和接收数据的控制接口。 |
| 闪存 CS | C12、D13 | 1.8V | O | SPI 端口(控制器) 闪存器件、发送和接收数据的控制接口。 需要外部上拉电阻器 (≤10kΩ)。 |
| 闪存 DQS | H11 | 1.8V | I | 闪存数据选通 |
| 闪存时钟 | B9、A7 | 1.8V | O | 闪存时钟 |