ZHCUBY0B May 2020 – June 2024 DLP2021-Q1 , DLP3021-Q1
| 引脚 | I/O | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | 电源 | 类型 | |
| D0 | L14 | 1.8V | O | DMD 数据引脚 |
| D1 | L13 | 1.8V | O | |
| D2 | J14 | 1.8V | O | |
| D3 | K12 | 1.8V | O | |
| D4 | H12 | 1.8V | O | |
| D5 | K13 | 1.8V | O | |
| D6 | G14 | 1.8V | O | |
| D7 | H14 | 1.8V | O | |
| D8 | H13 | 1.8V | O | |
| D9 | G12 | 1.8V | O | |
| D10(1) | F14 | 1.8V | O | |
| D11(1) | E12 | 1.8V | O | |
| D12(1) | E13 | 1.8V | O | |
| D13(1) | F13 | 1.8V | O | |
| D14(1) | D14 | 1.8V | O | |
| DCLK | B14 | 1.8V | O | DMD 数据时钟 (DDR) |
| TRC | C14 | 1.8V | O | DMD 数据切换速率控制 |
| LOADB | C13 | 1.8V | O | DMD 数据加载信号(低电平有效) |
| SAC 总线 | M14 | 1.8V | O | DMD SAC 总线数据 |
| SAC 时钟 | N13 | 1.8V | O | DMD SAC 总线时钟 |
| DAD 总线 | N14 | 1.8V | O | DMD DAD 总线数据 |
| DMD TDO(1) | P12 | 1.8V | I | DMD 接口测试数据输入。连接到 DMD JTAG 接口的信号,以便允许验证接口。此信号连接到 DMD JTAG TDO。包括一个内部上拉电阻器。 DMD 设计中未实现 FPGA JTAG 功能。此引脚可保持断开状态。 |
| DMD TDI(1) | P10 | 1.8V | O | DMD 接口测试数据输出。连接到 DMD JTAG 接口的信号,以便允许验证接口。此信号连接到 DMD JTAG TDI。 DMD 设计中未实现 FPGA JTAG 功能。此引脚可保持断开状态。 |
| DMD TCK(1) | P11 | 1.8V | O | DMD 接口测试数据输入。连接到 DMD JTAG 接口的信号,以便允许验证接口。此信号连接到 DMD JTAG TDO。 DMD 设计中未实现 FPGA JTAG 功能。此引脚可保持断开状态。 |
| DMD TMS(1) | M10 | 1.8V | O | DMD 接口测试模式。连接到 DMD JTAG 接口的信号,以便允许验证接口。 DMD 设计中未实现 FPGA JTAG 功能。此引脚可保持断开状态。 |
| 复位 OEZ | P13 | 1.8V | O | DMD DAD 输出启用(低电平有效)。当处于三态时,需要连接至 DMD 接口的 1.8V 电源轨的上拉电阻器,以使此信号保持非活动状态。 |
| SCTRL | A13 | 1.8V | O | DMD 数据串行控制信号 |
| 复位选通 | M12 | 1.8V | O | DMD DAD 总线选通 |