ZHCUBY0B May 2020 – June 2024 DLP2021-Q1 , DLP3021-Q1
以下引脚是 Spartan 7 FPGA 上的硬件专用引脚。有关主要指南,请参阅 Xilinx 文档。表 2-5 中的说明是针对应用特定注意事项的建议。
| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| PUDC | B10 | I | 配置期间的上拉电阻器 直接(或通过 1kΩ 或更小的电阻器)连接到 GND。这将在配置期间启用引脚上拉电阻器。 |
| PROGRAMZ | N8 | I | 异步复位至配置逻辑(低电平有效) |
| INITZ | N7 | B(开漏) | 指示配置存储器的初始化(低电平有效) |
| DONE | M9 | B | 指示配置成功完成(高电平有效) |
| CFGBVS_0 | N9 | I | 接地 |
| DXN_0 | J7 | 不适用 | FPGA 的温度感测二极管引脚。不使用时接地。 |
| DXP_0 | J8 | 不适用 | FPGA 的温度感测二极管引脚。不使用时接地。 |
| M0_0 | L10 | I | 配置模式选择 连接至 1.8V。 |
| M1_0 | L8 | I | 配置模式选择 接地。 |
| M2_0 | L9 | I | 配置模式选择 接地。 |
| HSTL VREF | C4、L3 | REF | HSTL 1.8V 输入的电压基准 |
| TDO(1) | M6 | I | JTAG 数据输出 |
| TDI(1) | M7 | I | JTAG 数据输入 |
| TCK(1) | A8 | O | JTAG 时钟 |
| TMS(1) | L7 | I | JTAG 模式选择 |