ZHCUBY0B May 2020 – June 2024 DLP2021-Q1 , DLP3021-Q1
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| fclock | 时钟频率,DCLK 和 SAC CLK | 80 | 82 | MHz | |
| twh | 脉冲宽度高电平,DCLK 和 SAC CLK(50% 基准点) | 5 | ns | ||
| twl | 脉冲宽度低电平,DCLK 和 SAC CLK(50% 基准点) | 5 | ns | ||
| tt | 转换时间,所有信号(20% 至 80% 基准点) | 0.5 | 2.5 | ns | |
| tsu | 输出建立时间 – 相对于 DCLK 的上升沿和下降沿(50% 基准点)的 D(14:0)、SCTRL、LOADB 和 TRC | 1.5 | ns | ||
| th | 输出保持时间 – 相对于 DCLK 的上升沿和下降沿(50% 基准点)的 D(14:0)、SCTRL、LOADB 和 TRC | 1.5 | ns | ||
| tclkdat | 时钟到数据输出延迟 | -1.5 | 1.5 | ns |