ZHCUBY0B May 2020 – June 2024 DLP2021-Q1 , DLP3021-Q1
| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| VCCAUX | D6、D8、D10 | PWR | 辅助电路的 1.8V 电源引脚 |
| VCCBRAM | C7、C9 | PWR | FPGA 逻辑块 RAM 的 1.0V 电源引脚 |
| VCCINT | E7、E9、F6、G9、H6、J9、K6、K8 | PWR | 内部内核逻辑的 0.9V/1.0V 电源引脚 |
| VCCO_0 | N6、P8 | PWR | 组 0 的电源引脚 |
| VCCO_14 | F10、H10、K10 | PWR | 组 14 的电源引脚 |
| VCCO_34 | E5、G5、J5 | PWR | 组 34 的电源引脚 |
| GND | A1、H5、H9、J2、J6、J10、J12、K4、K5、K7、K9、K14、L1、L5、L6、L11、M3、M8、M13、N5、N10、P1、P5、P6、P7、P9、P14、A6、A11、A14、B3、B8、B13、C6、C8、D2、D5、D7、D9、D12、E4、E6、E8、E10、E14、F1、F5、F9、F11、G3、G6、G10、G11、G13 | RTN | 接地 |